17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

チェーンソー目立て機専用替刃【2個入り】

通常単価(税別)
1,3861,424
税込単価
1,5251,566
通常出荷日:1日目

【特長】・チェンバーに取り付けたままで研磨できます。・角度ガイドにより簡単、正確に研磨できます。・ダイ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

外径(mm)

最小発注数量
4964590821000
290-5442
18.000
4.0
1パック

2個入り

4964590821017
290-5451
20.000
4.8
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,424
( 1,566 )
1日目
1,386
( 1,525 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェンバーに取り付けたままで研磨できます。
・角度ガイドにより簡単、正確に研磨できます。
・ダイヤモンドの砥粒を高密度に電着した砥石です。
・抜群の切れ味を発揮します。
【用途】
・チェーンソーの再研磨に適用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンソー目立て機専用替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンソー目立て機専用替刃
チェーンソー目立て機
ドリル研磨機 ドリ研 X26
ドリ研ローソク形 ハイス鋼用研磨機
ドリ研ローソク形 超硬用研磨機
刃研名人チップソー
メーカーニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業
通常価格1,386-8,826242,87065,87863,29824,163
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目4日目
商品タイプその他----ドリル研磨機
砥石径(mm)45--4848-
パック入数(本)2-----
材質1刃:ダイヤモンド----ベース:SU鋼
粒度(#)100-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研削機カテゴリの売れ筋ランキング