ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

チェーンソー目立て機

通常単価(税別)
8,826
税込単価
9,709
通常出荷日:1日目

【特長】・新型高速グラインダー(回転数30,000min-1)を使用しているので研磨力がすぐれ、また短...

詳細を確認

型番:

N-817
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N-817の仕様・寸法情報

モーター回転数(rpm)
30000
モーター定格消費電力
100W
トラスココード
423-3557
質量(g)
640
奥行(mm)
90
高さ(mm)
50
電源(V)
単相100
幅(mm)
230
用途
チェーンソーの再研磨。
モーター定格時間
15分

型番リスト

表示件数
型番
N-817
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,826
( 9,709 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新型高速グラインダー(回転数30,000min-1)を使用しているので研磨力がすぐれ、また短時間で目立てができます
・チェンソーバーに目立てガイドを差込み、横にスライドさせるだけ。簡単・正確に最適角度に目立てできます
・作業効率がよくなります
・身体の疲労が軽減します
・安全性が高まります
・まっすぐ切れます
・燃焼効率(エンジン式)がよくなり経済的です
・チェンが長く使えて(約2倍)経済的です
【用途】
・チェーンソーの再研磨
・ソーチェンの再研磨

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンソー目立て機の型番N-817のページです。 型番N-817に関する仕様情報を記載しております。
チェーンソー目立て機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンソー目立て機
ドリ研ローソク形 ハイス鋼用研磨機
ドリ研ローソク形 超硬用研磨機
ドリル研磨機 ドリ研 X26
チェンソー研研 (充電池・充電器付き)
チェンソー研研
メーカーニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業
通常価格8,82665,87863,298242,87011,5466,944
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
モーター回転数(rpm)300002000020000---
モーター定格消費電力100W--750W--
トラスココード423-3557435-2980435-3005758-3818758-3800758-3796
質量(g)6404200420026000620225
奥行(mm)90175175348260260

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研削機カテゴリの売れ筋ランキング