17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ボール盤台(固定式・移動式)

ボール盤台(固定式・移動式)
通常単価(税別)
53,77867,154
税込単価
59,15673,869
通常出荷日:1日目~4日目

上段に油受け皿が付いているので、引出し内に油/切り粉などの入る心配がないボール盤。【特長】・引出しは鍵...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

積載荷重

(kg)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
固定式
400
330-4418
43000
1個
移動式
300
330-4426
46000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,778
( 59,156 )
1日目
67,154
( 73,869 )
4日目

詳細情報

基本情報

上段に油受け皿が付いているので、引出し内に油/切り粉などの入る心配がないボール盤。
【特長】
・引出しは鍵付で、各社のボール盤およびタッピングボール盤が簡単に取り付け可能。
・適合機種:ボール盤およびタッピングボール盤(穴あけ能力13mm以下)。
・材質:スチール。
・製造国:日本。

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品情報

ボール盤台の詳細

UB-N13 商品イメージ

UB-N13 商品イメージ

UB-N13C 商品イメージ

UB-N13C 商品イメージ

製品仕様

固定式

 

(単位:mm)

 

UB-N13 寸法図

UB-N13 寸法図

-名称備考
1天板SPHC t4.5
2上横棧SPHC t1.6
3SPHC t1.6
SPCC t1.2
4前棧SPHC t1.6
5後板SPCC t1.0
6引出しF-2
7油受け皿SPCC t1.0
8アジャスターAJG16-40-130 M16
品番間口×奥行×高さ
(mm)
積載荷重
(kg)
質量
(kg)
UB-N13577×531×56040043
  • 組立品
  • アジャスターねじサイズ:M16×2.0
  • 塗装色:グリーン
  • 1段当りの引出し荷重:40kg

移動式

 

(単位:mm)

 

UB-N13C 寸法図

UB-N13C 寸法図

-名称備考
1天板SPHC t4.5
2上横棧SPHC t1.6
3SPHC t1.6
SPCC t1.2
4前棧SPHC t1.6
5後板SPCC t1.0
6引出しF-2
7油受け皿SPCC t1.0
8キャスター(自在S)SJT-100UWS M16
9キャスター(自在)SJT-100UW M16
品番間口×奥行×高さ
(mm)
積載荷重
(kg)
質量
(kg)
UB-N13C577×531×56030046
  • 組立品
  • キャスターねじサイズ:M16×2.0
  • 塗装色:グリーン
  • 1段当りの引出し荷重:40kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボール盤台(固定式・移動式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボール盤台(固定式・移動式)
卓上ボール盤,12段変速
卓上ボール盤 パーツ
タッピング兼用ボール盤
卓上ボール盤 600W
卓上ボール盤TB131
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エンコース(旧遠州工業)SK-11マキタ
通常価格53,778-151,789 -1,170 -368,316 -61,58142,209
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目3日目3日目
商品タイプボール盤台卓上ボール盤その他関連品ボール盤台卓上ボール盤卓上ボール盤
間口(mm)577-----
奥行(mm)531460----
高さ(mm)560980----
適合機種ボール盤およびタッピングボール盤(穴あけ能力13mm以下)-DPN13B用---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト