17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

卓上ボール盤,12段変速

卓上ボール盤,12段変速
通常単価(税別)
151,789164,527
税込単価
166,968180,980
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・作業内容に応じて調整可能な12段変速。・ワークテーブルは角度と高さが調整可能。【用途】・各種...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

電源

(V)

テーブル寸法(角)

(mm)

テーブル寸法(丸)

(mm)

JANコード

トラスココード

出力(W)

最小発注数量
単相100
-
345
4989999099843
392-5617
340(50Hz)/210(60Hz)
1個
三相200
-
345
4989999099850
392-5625
320(50Hz)/200(60Hz)
1個
単相100
328X328
-
4989999099867
392-5633
340(50Hz)/210(60Hz)
1個
三相200
328X328
-
4989999099874
392-5641
320(50Hz)/200(60Hz)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
157,374
( 173,111 )
1日目
164,527
( 180,980 )
1日目
151,789
( 166,968 )
1日目
158,681
( 174,549 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業内容に応じて調整可能な12段変速。
・ワークテーブルは角度と高さが調整可能。
【用途】
・各種材料の穴あけ作業。

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品情報

製品特長・仕様

外観図

卓上ボール盤 丸:関連画像

規格表

型番穴あけ能力
(mm)
電源
(V)
出力
(W)
テーブル寸法
(mm)
DPN13B-113単相100340(50Hz)/210(60Hz)丸345
DPN13B-213三相200320(50Hz)/200(60Hz)丸345
DPN13BK-113単相100340(50Hz)/210(60Hz)角328×328
DPN13BK-213三相200320(50Hz)/200(60Hz)角328×328

製品の基本仕様・特長

卓上ボール盤 組み立て
  • 幅(mm):270
  • 奥行(mm):460
  • 高さ(mm):980
  • 主軸テーパ:チャックアーバ取り付け穴MT No.2・付属チャックアーバーJT No.6
  • 主軸回転数(rpm):50Hz 245~2630(12段変速)、60Hz 290~3150(12段変速)
  • 電源コード長さ(m):1.85
  • 主軸の上下動(mm):84
  • 振り:390mm
  • 製造国:中国

図面

DPN13B-1/DPN13B-2/DPN13BK-1/DPN13BK-2

卓上ボール盤 図面

使用方法・使用事例

使用方法

卓上ボール盤 取扱説明書-1卓上ボール盤 取扱説明書-2卓上ボール盤 取扱説明書-3卓上ボール盤 取扱説明書-4卓上ボール盤 取扱説明書-5卓上ボール盤 取扱説明書-6卓上ボール盤 取扱説明書-7卓上ボール盤 取扱説明書-8卓上ボール盤 取扱説明書-9卓上ボール盤 取扱説明書-10卓上ボール盤 取扱説明書-11卓上ボール盤 取扱説明書-12卓上ボール盤 取扱説明書-13卓上ボール盤 取扱説明書-14卓上ボール盤 取扱説明書-15卓上ボール盤 取扱説明書-16卓上ボール盤 取扱説明書-17

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

卓上ボール盤,12段変速のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上ボール盤,12段変速
卓上ボール盤 600W
卓上ボール盤TB131
卓上ボール盤 SDP-300V
卓上ボール盤,穴あけ能力(mm):13,出力(W):250
タッピング兼用ボール盤
メーカートラスコ中山SK-11マキタSK-11エンコース(旧遠州工業)エンコース(旧遠州工業)
通常価格151,789-61,58142,20919,078291,282 -368,316 -
通常出荷日1日目〜3日目3日目3日目1日目〜1日目
商品タイプ卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤ボール盤台
穴あけ能力(mm)13鉄工13/木工30鉄工13・木工24鉄工8・木工241313
無負荷回転数(rpm)245~2630 / 50Hz 245~2630(12段変速)、60Hz 290~3150(12段変速)-1560 / 2670 / 1900 / 3200 / 1300 / 570 / 890 / 2280 / 690 / 1070700~3000/600~2600(60Hz/50Hz)--
幅(mm)270-----
質量(g)70000.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤カテゴリの売れ筋ランキング