17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シリコンベルトヒーター V-2-100V-60W

シリコンベルトヒーター

通常単価(税別)
9,0938,708
税込単価
10,0029,579
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。・柔軟性に富み、加熱面によくフィッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    テープヒーター
  • 電源 (V)
    100
  • 容量 (KW)
    0.06
  • 幅 (mm)
    15
  • 長さ (m)
    2
  • 使用温度範囲 (℃)
    -60~180
  • JANコード
    4582308550020
  • トラスココード
    380-9731
  • 質量(g)
    240
  • 特長
    加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。
  • 用途
    結露防止、凍結防止用に。
  • サーモスタット
    なし
  • 温度調節範囲
    なし

型番:

V-2-100V-60W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ電源容量
V-2-100V-60Wテープヒーター100V0.06KW

V-2-100V-60Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
テープヒーター
電源(V)
100
容量(KW)
0.06
幅(mm)
15
長さ(m)
2
使用温度範囲(℃)
-60~180
JANコード
4582308550020
トラスココード
380-9731
質量(g)
240
特長
加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。
用途
結露防止、凍結防止用に。
サーモスタット
なし
温度調節範囲
なし
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
V-2-100V-60W
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,0938,708
( 9,579 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。
・柔軟性に富み、加熱面によくフィットするため熱伝達が効果的に行えます。
・結露防止、凍結防止用にお勧めです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコンベルトヒーターの型番V-2-100V-60Wのページです。 型番V-2-100V-60Wに関する仕様情報を記載しております。
シリコンベルトヒーターのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q型番V-1-100V-30Wは、水が凍結しないように直接水に浸して使用可能か?
A
直接水に浸して使用することはできません。使用方法は例えば配管の外側に巻きつけるなどになります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンベルトヒーター
自己制御型トレースヒーター
テープ状電気ヒーター
デジタル温度調節器
シリコンラバーヒーター SBH
水道凍結防止ヒーター
メーカーヤガミヤガミヤガミヤガミ八光電機八光電機
通常価格9,09311,154 -3,60044,7207,646 -3,794 -
通常出荷日在庫品1日目6日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプテープヒーターテープヒーターテープヒーター温度調節器バンドヒーターテープヒーター
電源(V)100-単相100-単相100100
容量(KW)0.060.028/m0.013---
幅(mm)151212110--
長さ(m)211---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻き付け型ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング