ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

リボンヒーター(テープヒーター)

通常単価(税別)
21,178
税込単価
23,296
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。・屋内用、非防水型のテープヒーターです。・端末処理不...

詳細を確認

型番:

YW-30-3000-100V-500W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YW-30-3000-100V-500Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
テープヒーター
電源(V)
100
容量(KW)
0.5
幅(mm)
30
長さ(m)
3
使用温度範囲(℃)
0~300
JANコード
4582308550358
トラスココード
380-9811
質量(g)
240
特長
リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。
用途
配管、小型容器などの加熱・保温に。
サーモスタット
なし
温度調節範囲
なし
リード線
ガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付き
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
YW-30-3000-100V-500W
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,178
( 23,296 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。
・屋内用、非防水型のテープヒーターです。
・端末処理不要の規格品ですので、加工の手間なくご使用いただけます(電源ケーブル端末部M4丸端子付き)。
【用途】
・配管、小型容器などの保温・加熱に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リボンヒーター(テープヒーター)の型番YW-30-3000-100V-500Wのページです。 型番YW-30-3000-100V-500Wに関する仕様情報を記載しております。
リボンヒーター(テープヒーター)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
試験装置に使用しています
4
満足度:4.0
特殊な試験装置に使用しています。試験装置の中で温水を流す部分が有り、温水の保温、追加熱用に使用しています。金属管への固定...もっと読む
0人が参考にしています。
液体保温
4
満足度:4.0
配管に巻いて、中に流れている液体の温度を保つために使用しました。用途は果たせています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リボンヒーター(テープヒーター)
シリコンベルトヒーター
テープ状電気ヒーター
自己制御型トレースヒーター
デジタル温度調節器
投げ込みヒーター
メーカーヤガミヤガミヤガミヤガミヤガミ石崎電機製作所
通常価格21,1789,0933,60011,154 -44,72012,250
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目6日目1日目1日目
商品タイプテープヒーターテープヒーターテープヒーターテープヒーター温度調節器投込型ヒーター
電源(V)100100単相100--100
容量(KW)0.50.060.0130.028/m-1
幅(mm)30151212110-
長さ(m)3211--
よく一緒に購入される商品

巻き付け型ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング