17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

プラグ型ヒーター

通常単価(税別)
21,350140,775特別価格
税込単価
23,485154,853特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~5日目

タンク内およびパイプライン内の液体を直接加熱ができるため、熱効率に優れています。

未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

電源

(V)

容量

(KW)

詳細タイプ

発熱部寸法

(mm)

電力密度

(W/cm2)

ねじ径

ねじ長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

ヒーターパイプ材質

プラグ材質

最小発注数量
三相200
2
油用
340
2.5
G2
25
4560123710355
240-4516
2500
スチール
鉄鋳物
1個
三相200
3
油用
540
2.5
G2
25
4560123710362
240-4524
3100
スチール
鉄鋳物
1個
三相200
5
油用
690
2.5
G21/2
32
4560123710379
240-4532
5400
スチール
鉄鋳物
1個
単相200
1
水用
110
10
G1 1/4
25
4560123710201
138-4961
1100
鉄鋳物
1個
単相200
3
水用
250
10
G1 1/4
25
4560123710225
138-4988
1300
鉄鋳物
1個
三相200
2
水用
140
10
G2
25
4560123710232
138-4996
1700
鉄鋳物
1個
三相200
3
水用
190
10
G2
25
4560123710249
138-5003
1900
鉄鋳物
1個
三相200
5
水用
270
10
G2
25
4560123710256
138-5011
2300
鉄鋳物
1個
三相200
6
水用
320
10
G2
25
4560123710263
138-5020
2500
鉄鋳物
1個
三相200
10
水用
470
10
G2
25
4560123710270
138-5038
3000
鉄鋳物
1個
三相200
15
水用
700
10
G2
25
4560123710287
138-5046
3700
鉄鋳物
1個
三相200
2
水用(ステンレス製)
180
7.5
G2
23
4560123711000
240-4559
1200
ステンレス(SUS316L)
ステンレス(SUS304)
1個
三相200
3
水用(ステンレス製)
260
7.5
G2
23
4560123711017
240-4567
1400
ステンレス(SUS316L)
ステンレス(SUS304)
1個
三相200
5
水用(ステンレス製)
360
7.5
G2
23
4560123711024
240-4575
1900
ステンレス(SUS316L)
ステンレス(SUS304)
1個
三相200
6
水用(ステンレス製)
430
7.5
G2
23
4560123711031
240-4583
2200
ステンレス(SUS316L)
ステンレス(SUS304)
1個
三相200
10
水用(ステンレス製)
580
7.5
G2
23
4560123711048
240-4591
2800
ステンレス(SUS316L)
ステンレス(SUS304)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,453
( 42,298 )
5日目
60,55552,380
( 57,618 )
1日目
77,26066,822
( 73,504 )
1日目
21,350
( 23,485 )
1日目
30,007
( 33,008 )
1日目
26,744
( 29,418 )
1日目
30,630
( 33,693 )
4日目
34,252
( 37,677 )
1日目
32,909
( 36,200 )
1日目
63,096
( 69,406 )
1日目
63,942
( 70,336 )
1日目
56,761
( 62,437 )
1日目
53,351
( 58,686 )
1日目
59,208
( 65,129 )
1日目
67,944
( 74,738 )
1日目
140,775
( 154,853 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンク内およびパイプライン内の液体を直接加熱ができるため、熱効率に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラグ型ヒーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラグ型ヒーター
シリコンラバーヒーター SBH
ヒーター専用温度コントローラ(デジタル式)
保温ジャケット
汎用熱電対(Kタイプ)
プラグ型ヒーター 水用 異電圧
メーカー八光電機八光電機八光電機八光電機八光電機八光電機
通常価格21,350-7,646 -31,342 -42,0655,27950,055 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目4日目2日目
商品タイププラグ型ヒーターバンドヒーター温度コントローラーバンドヒータープラグ型ヒータープラグ型ヒーター
特長タンク内およびパイプライン内の液体を直接加熱ができるため、熱効率に優れています。今までの金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。ニッケル合金抵抗線をパターン化して使用していますので、安心してお使いいただけます。ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。本製品はON-OFF制御で、接点の開閉寿命は20万回です。20万回を超えますと温度表示を点滅してお知らせします。保温ジャケットを巻くことで、缶体およびヒーター表面からの放熱を抑えることができ、保温時の消費電力を半分以下にすることができます。ヒーターを巻いた状態での取り付けが可能です。どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。-
用途水、油、各種薬品加熱、ボイラー、加湿器など。タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。温度コントロール。ドラム缶、ペール缶、一斗缶用の各種ラバーヒーターに巻いて使用する保温ジャケット。温度検知工具。-
サーモスタットなしなし---なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻き付け型ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング