17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • 面取り刃両角(θ)(°)

    ~mm
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃長(ℓ)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

CC センタ面取り用

通常単価(税別)
5,75124,322
税込単価
6,32626,754
通常出荷日:3日目

幅広い用途でお使いいただけるセンタ面取りカッタです。【特長】・外径・シャンクが同径のためワーク干渉を防...

詳細を確認
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:コバルトハイス
  • 外径許容差:-0.03~0
  • ねじれ角:30°
 

■先端厚みと先端消失量との関係

外径先端厚み(W)先端消失量(Z)
先端角60°先端角90°先端角120°
60.30.260.150.09
80.40.350.200.12
100.50.430.250.14
120.60.520.300.17
160.80.690.400.23
200.80.690.400.23
250.80.690.400.23
320.80.690.400.23

* 切り込み設定において先端厚みと先端消失量を考慮してご使用ください。

外形図

CC センタ面取り用 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

■用途例

CC センタ面取り用 用途例

×:推奨できません

推奨切削条件

推奨切削条件表

■皿面取り加工・センタモミ加工

CC センタ面取り用 切削条件表1
 

■面取り加工

CC センタ面取り用 切削条件表2
 

■側面仕上げ加工

CC センタ面取り用 切削条件表3
 

■V溝加工

CC センタ面取り用 切削条件表4

切削条件時の注意

1. 機械は剛性のあるもの、チャックは高精度のものをご使用下さい。
2. 使用状況により、回転速度・送り速度の調整をおこなって下さい。
3. クーラントは被削材に適したものをお選び下さい。

適用被削材

炭素鋼合金鋼・工具鋼プリハードン鋼ステンレス鋼鋳鉄調質鋼アルミ合金チタン合金
(35HRC)(40HRC)(45HRC)
---

型番リスト

表示件数

用途

面取り刃両角(θ)

(°)

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

刃長(ℓ)

(mm)

最小発注数量
センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り
60
6
6
90
12
1個
センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝
90
6
6
90
12
1個
センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝
120
6
6
90
12
1個
センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り
60
8
8
100
15
1個
センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝
90
8
8
100
15
1個
センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝
120
8
8
100
15
1個
センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り
60
10
10
110
20
1個
センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝
90
10
10
110
20
1個
センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝
120
10
10
110
20
1個
センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り
60
12
12
120
25
1個
センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝
90
12
12
120
25
1個
センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り
60
16
16
150
35
1個
センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝
90
16
16
150
35
1個
センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝
120
16
16
150
35
1個
センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り
60
20
20
160
40
1個
センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝
90
20
20
160
40
1個
センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝
120
20
20
160
40
1個
センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り
60
25
25
180
50
1個
センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝
90
25
25
180
50
1個
センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝
120
25
25
180
50
1個
センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝
90
32
32
190
55
1個
センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝
120
32
32
190
55
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,751
( 6,326 )
3日目
5,751
( 6,326 )
3日目
5,751
( 6,326 )
3日目
6,857
( 7,543 )
3日目
6,857
( 7,543 )
3日目
6,857
( 7,543 )
3日目
7,393
( 8,132 )
3日目
7,393
( 8,132 )
3日目
7,393
( 8,132 )
3日目
8,689
( 9,558 )
3日目
8,689
( 9,558 )
3日目
13,024
( 14,326 )
3日目
13,024
( 14,326 )
3日目
13,024
( 14,326 )
3日目
15,194
( 16,713 )
3日目
15,194
( 16,713 )
3日目
15,194
( 16,713 )
3日目
17,679
( 19,447 )
3日目
17,679
( 19,447 )
3日目
17,679
( 19,447 )
3日目
24,322
( 26,754 )
3日目
24,322
( 26,754 )
3日目

詳細情報

基本情報

幅広い用途でお使いいただけるセンタ面取りカッタです。
【特長】
・外径・シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。
・幅広い用途でお使いいただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CC センタ面取り用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CC センタ面取り用
GCCC 超硬センタ面取り用
センタ面取り用エンドミル CM□□
SAGCCC SAコーティング超硬センタ面取り用
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃
TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃
メーカー三興製作所三興製作所MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)三興製作所ミスミミスミ
通常価格5,751-7,794 -5,211 -7,714 -4,110 -5,140 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目
カウンターシンク××××××
刃数22-222
外周刃有無
工具材種コバルトハイス超硬コバルトハイス超硬超硬超硬
コーティングノンコートノンコートノンコートTiAlNAlCrNTS
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング