17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。
  • Rサイズ(mm)

    ~mm
  • 先端径(D)(mm)

    ~mm
  • 大径(D1)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径 (d)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内

S-CRC Sコーティングコーナラウンジングカツタ

通常単価(税別)
8,60758,548
税込単価
9,46864,403
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・Sコーティングを施しております。・R面取り加工専用のカッタです。

未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・表面処理:Sコーティング
・材質:コバルトハイス
・コーナラウンジングカッタ先端径許容差:±0.06
・コーナラウンジングカッタR許容差:±0.05
・ストレート刃

外形図

S-CRC Sコーティングコーナラウンジングカツタ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

S-CRC Sコーティングコーナラウンジングカツタ 切削条件表
 

<切込み量>

S-CRC Sコーティングコーナラウンジングカツタ 切込み量

R5以上は数回に分けて加工してください。

 

切削条件時の注意

1. 機械は剛性のあるもの、チャックは高精度のものをご使用下さい。
2. 使用状況により、回転速度・送り速度の調整をおこなって下さい。
3. クーラントは被削材に適したものをお選び下さい。

適用被削材

炭素鋼合金鋼・工具鋼プリハードン鋼ステンレス鋼鋳鉄調質鋼アルミ合金チタン合金
(35HRC)(40HRC)(45HRC)
-

型番リスト

表示件数

Rサイズ

(mm)

先端径(D)

(mm)

大径(D1)

(mm)

全長

(mm)

シャンク径 (d)

先端芯厚

刃長ℓ

溝長ℓ

最小発注数量
0.5
6
9
55
10
3.6
0.5
7.5
1個
0.75
6
9.5
55
10
3.6
0.75
7.75
1個
1
6
10
55
10
3.6
1
10
1個
1.5
6
11
55
10
3.6
1.5
10.5
1個
2
6
12
60
12
3.6
2
12
1個
2.5
6
13
60
12
3.6
2.5
12.5
1個
3
6
14
60
12
3.6
3
13
1個
3.5
6
15
65
12
3.6
3.5
13.5
1個
4
6
16
65
12
3.6
4
14
1個
4.5
7
18
70
16
4.2
4.5
14.5
1個
5
7
19
70
16
4.2
5
17
1個
5.5
8
21
75
16
4.8
5.5
17.5
1個
6
8
22
75
16
4.8
6
18
1個
6.5
8
23
75
16
4.8
6.5
18.5
1個
7
8
24
75
16
4.8
7
19
1個
7.5
9
26
85
20
5.4
7.5
20.5
1個
8
9
27
85
20
5.4
8
21
1個
8.5
9
28
85
20
5.4
8.5
21.5
1個
9
9
29
85
20
5.4
9
22
1個
10
10
32
95
25
6.0
10
26
1個
12
12
38
100
25
7.2
12
31
1個
12.5
12
39
110
32
7.2
12.5
31.5
1個
13
12
40
110
32
7.2
13
32
1個
14.5
14
45
115
32
8.4
14.5
33.5
1個
15
14
46
115
32
8.4
15
34
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,131
( 11,144 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,913
( 9,804 )
3日目
10,131
( 11,144 )
1日目
10,131
( 11,144 )
3日目
10,131
( 11,144 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,131
( 11,144 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,131
( 11,144 )
3日目
8,607
( 9,468 )
3日目
8,607
( 9,468 )
3日目
9,959
( 10,955 )
3日目
9,813
( 10,794 )
3日目
12,037
( 13,241 )
3日目
11,358
( 12,494 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,765
( 15,142 )
3日目
13,566
( 14,923 )
3日目
14,725
( 16,198 )
3日目
14,725
( 16,198 )
2日目
18,933
( 20,826 )
3日目
18,933
( 20,826 )
3日目
22,163
( 24,379 )
3日目
29,206
( 32,127 )
3日目
42,311
( 46,542 )
3日目
42,311
( 46,542 )
3日目
58,548
( 64,403 )
3日目
58,548
( 64,403 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Sコーティングを施しております。
・R面取り加工専用のカッタです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S-CRC Sコーティングコーナラウンジングカツタのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
コーナーR加工
4
満足度:4.0
コーティング付きなので耐久性があるように思います。仕上がり面は綺麗だと思います。価格が手頃なので使いやすいです。
0人が参考にしています。
SUSにて
4
満足度:4.0
ステンレスに使用しましたが、問題なくキレイに仕上がっています。耐久性については、通常通りです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S-CRC Sコーティングコーナラウンジングカツタ
CRC コーナラウンジングカッタ
CRCソリッドコーナーカッターG2
コーナーRカッター 超硬 アルミニウム用
FAGCCRC FAコーティング超硬コーナラウンジングカツタ
TSコート超硬インナーRカッター 2枚刃
メーカー三興製作所三興製作所アサヒ工具イワタツール三興製作所ミスミ
通常価格8,607-6,547 -14,2769,766 -7,815 -3,560 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
用途R面取りR面取りR面取りR面取りR面取りR面取り
被削材炭素鋼,合金鋼,工具鋼 / 調質鋼(30~60HRC) / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ炭素鋼,合金鋼,工具鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂炭素鋼,合金鋼,工具鋼 / 調質鋼(30~60HRC) / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
工具材種コバルトハイスコバルトハイス超硬超硬超硬超硬
コーティングTiCNノンコートノンコート-TiAlNTS
外周刃有無---
よく一緒に購入される商品

インナーRカテゴリの売れ筋ランキング