17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • Rサイズ(mm)

    ~mm
  • 先端径(D)(mm)

    ~mm
  • 大径(D1)(mm)

    ~mm
  • 首下長(ℓ)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径 (d)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内

FAGCCRC FAコーティング超硬コーナラウンジングカツタ

通常単価(税別)
7,81515,892
税込単価
8,59717,481
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・生材から高硬度材まで幅広い難削材の加工が可能です。・超硬FAコートにより加工能率向上・長寿命...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・表面処理:FAコーティング
・材質:極超微粒子超硬合金
・コーナラウンジングカッタ先端径許容差:0~±0.03
・コーナラウンジングカッタR許容差:±0.02
・ねじれ角:5°
・シャンク:焼きばめシステム対応

外形図

FAGCCRC FAコーティング超硬コーナラウンジングカツタ 外形図
FAGCCRC FAコーティング超硬コーナラウンジングカツタ タイプ別外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

■仕上げ

FAGCCRC FAコーティング超硬コーナラウンジングカツタ 切削条件表1
FAGCCRC FAコーティング超硬コーナラウンジングカツタ 切削条件表2
 

<切込み量>

FAGCCRC FAコーティング超硬コーナラウンジングカツタ 切込み量

前加工と仕上げ加工に分けて加工してください。

 

切削条件時の注意

1. 切削油の使用をおすすめします。
2. 使用状況により、回転速度・送り速度の調整をおこなって下さい。
3. 機械は剛性のあるもの、チャックは高精度のものをご使用下さい。

適用被削材

炭素鋼合金鋼・工具鋼プリハードン鋼ステンレス鋼鋳鉄調質鋼アルミ合金チタン合金
(40HRC)(50HRC)(60HRC)
-

型番リスト

表示件数

Rサイズ

(mm)

先端径(D)

(mm)

大径(D1)

(mm)

首下長(ℓ)

(mm)

全長

(mm)

シャンク径 (d)

先端芯厚

刃長ℓ

溝長ℓ

首下角θ2

最小発注数量
0.5
2.6
4
12
45
6
0.9
0.5
7.7
10°
1個
1
2.6
5
15
45
6
0.9
1
9.6
10°
1個
1.5
2.6
6
-
45
6
0.9
1.5
11.3
-
1個
2
3.6
8
-
55
8
1.3
2
14.3
-
1個
2.5
3.6
9
27
60
10
1.3
2.5
15.8
10°
1個
3
3.6
10
-
60
10
1.3
3
17.3
-
1個
4
3.6
12
-
70
12
1.3
4
20.0
-
1個
5
3.6
14
25
70
12
1.3
5
22.3
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,815
( 8,597 )
3日目
8,791
( 9,670 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,815
( 8,597 )
3日目
8,586
( 9,445 )
3日目
9,982
( 10,980 )
3日目
10,575
( 11,633 )
3日目
12,403
( 13,643 )
3日目
15,892
( 17,481 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・生材から高硬度材まで幅広い難削材の加工が可能です。
・超硬FAコートにより加工能率向上・長寿命・高精度仕上面加工が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FAGCCRC FAコーティング超硬コーナラウンジングカツタのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
R切削
4
満足度:4.0
超硬でコーティング付きなので耐久性があるように思います。被削材は選ばないので重宝しています。
0人が参考にしています。
金型
4
満足度:4.0
範囲外であるHRC60のものも削れましたが、やはりもちはあまりよくないです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FAGCCRC FAコーティング超硬コーナラウンジングカツタ
FAGCCRCL FAコーティング超硬コーナラウンジングカツタロングシャンク
コーナーRカッター 超硬 鋼・ステンレス用 ALDコーティング
コーナーRカッター 超硬 アルミニウム用
超硬インナーRカッター 2枚刃
XALシリーズ超硬インナーRカッター 2枚刃
メーカー三興製作所三興製作所イワタツールイワタツールミスミミスミ
通常価格7,815-12,625 -13,636 -9,766 -4,570 -3,560 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
用途R面取りR面取りR面取りR面取りR面取りR面取り
被削材炭素鋼,合金鋼,工具鋼 / 調質鋼(30~60HRC) / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン炭素鋼,合金鋼,工具鋼 / 調質鋼(30~60HRC) / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
工具材種超硬超硬超硬超硬超硬超硬
コーティングTiAlNTiAlNALD-ノンコートAlCrN
外周刃有無----
よく一緒に購入される商品

インナーRカテゴリの売れ筋ランキング