17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

BE 2枚刃ボールレギュラ刃

通常単価(税別)
4,80859,451
税込単価
5,28965,396
通常出荷日:3日目~5日目

レギュラ刃のボールエンドミルです。材質:SKH57(高コバルトハイス)外径許容差:-0.03~0ねじれ...

詳細を確認
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

材質:SKH57(高コバルトハイス)
外径許容差:-0.03~0
ねじれ角
R1~6の場合:30°
R6.5~25の場合:25°
ニック形状:フラット(平ら)ニック

推奨切削条件

推奨切削条件表

溝切削

BE 2枚刃ボールレギュラ刃 推奨切削条件表

適用被削材

BE 2枚刃ボールレギュラ刃 適用被削材

型番リスト

表示件数

ねじれ角

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

ねじれ角詳細

最小発注数量
標準ネジレ(30~44°)
2
6
1
6
55
30°
1個
標準ネジレ(30~44°)
3
10
1.5
6
55
30°
1個
標準ネジレ(30~44°)
4
15
2
6
65
30°
1個
標準ネジレ(30~44°)
5
15
2.5
6
65
30°
1個
標準ネジレ(30~44°)
6
20
3
6
80
30°
1個
標準ネジレ(30~44°)
7
30
3.5
8
95
30°
1個
標準ネジレ(30~44°)
8
30
4
8
95
30°
1個
標準ネジレ(30~44°)
9
35
4.5
10
110
30°
1個
標準ネジレ(30~44°)
10
35
5
10
110
30°
1個
標準ネジレ(30~44°)
11
40
5.5
12
115
30°
1個
標準ネジレ(30~44°)
12
40
6
12
115
30°
1個
弱ネジレ(1~29°)
13
40
6.5
12
115
25°
1個
弱ネジレ(1~29°)
14
45
7
12
120
25°
1個
弱ネジレ(1~29°)
16
50
8
16
130
25°
1個
弱ネジレ(1~29°)
20
55
10
20
140
25°
1個
弱ネジレ(1~29°)
24
60
12
25
150
25°
1個
弱ネジレ(1~29°)
25
60
12.5
25
150
25°
1個
弱ネジレ(1~29°)
28
70
14
25
170
25°
1個
弱ネジレ(1~29°)
30
75
15
25
180
25°
1個
弱ネジレ(1~29°)
36
90
18
32
205
25°
1個
弱ネジレ(1~29°)
40
100
20
32
220
25°
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,808
( 5,289 )
5日目
4,808
( 5,289 )
3日目
4,808
( 5,289 )
3日目
4,808
( 5,289 )
3日目
4,808
( 5,289 )
3日目
5,979
( 6,577 )
3日目
5,979
( 6,577 )
3日目
7,146
( 7,861 )
3日目
7,146
( 7,861 )
3日目
9,010
( 9,911 )
3日目
8,591
( 9,450 )
3日目
9,570
( 10,527 )
3日目
9,570
( 10,527 )
3日目
10,819
( 11,901 )
3日目
14,978
( 16,476 )
3日目
21,103
( 23,213 )
3日目
21,103
( 23,213 )
3日目
29,163
( 32,079 )
3日目
30,900
( 33,990 )
3日目
49,906
( 54,897 )
3日目
59,451
( 65,396 )
3日目

詳細情報

基本情報

レギュラ刃のボールエンドミルです。
材質:SKH57(高コバルトハイス)
外径許容差:-0.03~0
ねじれ角
R1~6の場合:30°
R6.5~25の場合:25°
ニック形状:フラット(平ら)ニック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BE 2枚刃ボールレギュラ刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BE 2枚刃ボールレギュラ刃
ボールエンドミル BE
ボールエンドミル2枚刃
ロングシャンクボールエンドミル2枚刃
FFB2T 2枚刃ボールショート刃
ボールエンドミル4枚刃
メーカー三興製作所栄工舎フクダ精工フクダ精工三興製作所フクダ精工
通常価格4,808-7,325 -6,634 -9,695 -4,336 -7,570 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / R溝曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝
工具材質コバルトハイスハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイスボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング