17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が115型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内

FFB2T 2枚刃ボールショート刃

通常単価(税別)
4,99184,608
税込単価
5,49093,069
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ショート刃のボールエンドミルです。材質:SKH57(高コバルトハイス)ボールエンドミルR許容差:-0....

詳細を確認
未確定:候補が115型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:SKH57(高コバルトハイス)
  • ボールエンドミルR許容差:-0.03~0
  • ねじれ角:30°

推奨切削条件

推奨切削条件表

溝切削

FFB2T 2枚刃ボールショート刃 推奨切削条件表1

切削条件時の注意

  • 機械は剛性のあるもの、チャックは高精度のものをご使用下さい。
  • クーラントは被削材に適したものをお選び下さい。

適用被削材

炭素鋼合金鋼・工具鋼プリハードン鋼ステンレス鋼鋳鉄調質鋼アルミ合金チタン合金
(35HRC)(40HRC)(45HRC)
--

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
1
1
0.5
6
50
1個
1.2
1.5
0.6
6
50
1個
1.4
1.5
0.7
6
50
1個
1.6
3
0.8
6
50
1個
1.8
3
0.9
6
50
1個
1.1
1.5
0.55
6
50
1個
1.3
1.5
0.65
6
50
1個
1.5
3
0.75
6
50
1個
1.7
3
0.85
6
50
1個
1.9
4
0.95
6
55
1個
2
4
1
6
55
1個
2.1
4
1.05
6
55
1個
2.2
4
1.1
6
55
1個
2.4
4
1.2
6
55
1個
2.6
5
1.3
6
55
1個
3
6
1.5
6
60
1個
3.2
6
1.6
6
60
1個
3.4
6
1.7
6
60
1個
3.6
7
1.8
6
60
1個
3.8
7
1.9
6
60
1個
2.3
4
1.15
6
55
1個
2.5
5
1.25
6
55
1個
2.7
5
1.35
6
55
1個
2.9
6
1.45
6
60
1個
3.1
6
1.55
6
60
1個
3.3
6
1.65
6
60
1個
3.5
7
1.75
6
60
1個
3.7
7
1.85
6
60
1個
3.9
8
1.95
6
60
1個
4
8
2
6
60
1個
4.1
8
2.05
6
60
1個
4.2
8
2.1
6
60
1個
4.4
8
2.2
6
60
1個
4.6
9
2.3
6
60
1個
4.8
9
2.4
6
60
1個
5
10
2.5
6
80
1個
5.4
12
2.7
6
90
1個
5.6
12
2.8
6
90
1個
5.8
12
2.9
6
90
1個
4.3
8
2.15
6
60
1個
4.5
9
2.25
6
60
1個
4.7
9
2.35
6
60
1個
4.9
10
2.45
6
80
1個
5.1
12
2.55
6
90
1個
5.3
12
2.65
6
90
1個
5.5
12
2.75
6
90
1個
5.7
12
2.85
6
90
1個
5.9
12
2.95
6
90
1個
6
12
3
6
90
1個
6.1
15
3.05
8
100
1個
6.2
15
3.1
8
100
1個
6.4
15
3.2
8
100
1個
6.6
15
3.3
8
100
1個
6.8
15
3.4
8
100
1個
7
15
3.5
8
100
1個
7.2
15
3.6
8
100
1個
7.4
15
3.7
8
100
1個
7.6
15
3.8
8
100
1個
7.8
15
3.9
8
100
1個
6.3
15
3.15
8
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,848
( 7,533 )
3日目
7,332
( 8,065 )
3日目
7,332
( 8,065 )
3日目
7,332
( 8,065 )
3日目
7,332
( 8,065 )
3日目
9,882
( 10,870 )
3日目
9,882
( 10,870 )
3日目
6,848
( 7,533 )
3日目
9,882
( 10,870 )
3日目
9,882
( 10,870 )
3日目
4,991
( 5,490 )
3日目
7,766
( 8,543 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,766
( 8,543 )
3日目
7,766
( 8,543 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,766
( 8,543 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,991
( 5,490 )
3日目
7,766
( 8,543 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,766
( 8,543 )
3日目
7,766
( 8,543 )
3日目
7,766
( 8,543 )
3日目
7,766
( 8,543 )
3日目
4,991
( 5,490 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,766
( 8,543 )
3日目
7,766
( 8,543 )
3日目
7,766
( 8,543 )
3日目
7,766
( 8,543 )
3日目
4,991
( 5,490 )
3日目
7,766
( 8,543 )
3日目
7,766
( 8,543 )
3日目
4,991
( 5,490 )
3日目
7,766
( 8,543 )
3日目
7,766
( 8,543 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,766
( 8,543 )
3日目
7,766
( 8,543 )
3日目
7,766
( 8,543 )
3日目
4,991
( 5,490 )
3日目
7,766
( 8,543 )
3日目
7,766
( 8,543 )
3日目
7,766
( 8,543 )
5日目
7,766
( 8,543 )
3日目
5,090
( 5,599 )
3日目
7,766
( 8,543 )
3日目
7,766
( 8,543 )
3日目
7,766
( 8,543 )
3日目
7,766
( 8,543 )
3日目
5,090
( 5,599 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,766
( 8,543 )
3日目
7,766
( 8,543 )
3日目
5,090
( 5,599 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,046
( 9,951 )
3日目
9,046
( 9,951 )
3日目
9,046
( 9,951 )
3日目
9,046
( 9,951 )
3日目
9,046
( 9,951 )
3日目
6,348
( 6,983 )
5日目
9,046
( 9,951 )
3日目
9,046
( 9,951 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,046
( 9,951 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,222
( 10,144 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,046
( 9,951 )
3日目

詳細情報

基本情報

ショート刃のボールエンドミルです。
材質:SKH57(高コバルトハイス)
ボールエンドミルR許容差:-0.03~0
ねじれ角:30°

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FFB2T 2枚刃ボールショート刃のレビュー
3.6平均満足度:3.65件のレビュー
SKD
5
満足度:5.0
主にSKD11の加工で使用しています。 問題なく加工できるのでこれからもリピートします。
0人が参考にしています。
非鉄素材のR溝加工
4
満足度:4.0
他社製品と比べて安価で、刃持ちも遜色なく使えています。 難削材は厳しいですが、いろいろ使えて便利です。
0人が参考にしています。
NAK
3
満足度:3.0
いつもお世話になっております。 主にNAKやPX5の加工で問題なく加工しております 納期も早く価格も安いのでうれしいです...もっと読む
0人が参考にしています。
加工
3
満足度:3.0
いままでは地元の商社で 買っておりましたが 価格面で非常によく 利用してます
0人が参考にしています。
切削
3
満足度:3.0
NAK PX5 DH2F S-STAR S50C HPM38 スタ−バックス 問題なく加工できます
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FFB2T 2枚刃ボールショート刃
SSB2T Sコーティングエステック2枚刃ボール
ボールエンドミル2枚刃
ロングシャンクボールエンドミル2枚刃
FFB4TLS 4枚刃ボールロングシャンク
AG ミル ボール 2AGRE
メーカー三興製作所三興製作所フクダ精工フクダ精工三興製作所不二越
通常価格4,991-9,501 -7,995 -11,941 -12,586 -6,660 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜1日目〜3日目1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質コバルトハイス粉末ハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコート鋼用ノンコートノンコートノンコート鋼用
よく一緒に購入される商品

ハイスボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング