17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ALα アルミ用αニック

通常単価(税別)
4,03714,595
税込単価
4,44116,055
通常出荷日:3日目

アルミ材のラフィング加工に最適です。1.5Dまでの溝加工が可能です。【特長】・アルミサッシ加工専用のエ...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ALα アルミ用αニック 商品特長_画像

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

溝切削

被削材アルミニウム合金アルミニウム合金鋼合金
A2024-A5025A7075C1020-C1100
外径回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
67,9602,7903,9801,1905,3101,590
85,9702,0902,9809003,9801,190
104,7701,6702,3907203,180950
123,9801,3951,9906002,650800
162,9851,0451,4904501,990600
202,3908351,1903601,590480
251,9106709502801,270380
301,325465800240850250
35910320680200730220
40795280600180640190
50635220480140510150

切削条件時の注意

切込み量

ALα アルミ用αニック 切削条件の注意_画像

注記

  • 機械は剛性のあるもの、チャックは高精度のものをご使用下さい。
  • クーラントは乾式エアブロー、または水溶性切削油をお選び下さい。
  • 側面切削持は、回転速度及び送り速度を、上表の1.3倍に上げられます。

適用被削材

純アルミアルミニウム合金アルミ鋳造品鋼合金プラスチックステンレス鋼ニッケル合金チタン合金
Mg-Si系Mg系Zn-Mg系
----

注意・禁止事項

エンドミルをご使用いただく前に

取り扱い上の注意

  • 切れ刃を直接素手で触れないように注意して下さい。特に、回転中の切れ刃には絶対に触れないで下さい。
  • ケースから抜き取る際には、切れ刃が素手に直接触れないように充分注意して下さい。

ホルダへの取り付け上の注意

  • 取付前に、工具のキズ、割れ等の外観の確認を行って下さい。
  • ホルダは工具に見合ったものを使用し、しっかりと確実に固定して下さい。
  • 被削材の取付も、しっかりと確実に固定してください。
  • 工具の回転方向はあらかじめ確認しておいて下さい。

使用上の注意

  • 使用中に破損する危険がありますので、必ずカパー、保護めがね等を使用して下さい。
  • 切り屑の飛散、巻き付き等によるケガをすることがありますので充分注意して下さい。
  • 切り屑は素手で触れないで下さい。
  • 使用中に異常音(振動音等)が発生した場合は、直ちに使用を中止して下さい。
  • 切削油剤は用途に応じて使用して下さい。油性の切削油剤を使用する場合は、発熱による発煙、引火等に充分注意して下さい。
  • 切削条件は使用機械、被削材の形状、切込み等に応じて適正に調節して下さい。
  • 工具、被削材の寸法はあらかじめ確認しておいて下さい。
  • 工具に改造等の使用変更を加えないで下さい。

再研削を行う場合の注意

  • 安全カバーを取付け、粉塵が目に入らないよう保護めがね等を使用して下さい。又、粉塵を吸い込まないようマスクを使用下さい。
  • 再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適切な時期に再研削を行うか、新品と交換して下さい。

※以上は、三興製作所製品を安全にこ使用いただくための注意事項です。

  • 製品については、常に研究・改善を行っておりますので、予告なしに変更することがあります。
  • 掲載写真は、イメージのため実際の色とは異なって見えることがあります。
  • 記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
6
15
6
70
1個
8
25
8
80
1個
10
30
10
90
1個
12
30
12
110
1個
15
40
16
140
1個
16
40
16
140
1個
18
40
16
140
1個
20
45
20
145
1個
25
50
25
150
1個
30
55
25
165
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,037
( 4,441 )
3日目
4,393
( 4,832 )
3日目
5,308
( 5,839 )
3日目
6,908
( 7,599 )
3日目
8,086
( 8,895 )
3日目
8,581
( 9,439 )
3日目
8,314
( 9,145 )
3日目
8,563
( 9,419 )
3日目
10,563
( 11,619 )
3日目
14,595
( 16,055 )
3日目

詳細情報

基本情報

アルミ材のラフィング加工に最適です。
1.5Dまでの溝加工が可能です。
【特長】
・アルミサッシ加工専用のエンドミルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ALα アルミ用αニックのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
アルミ材の荒引加工
5
満足度:5.0
板厚40mmのアルミ板の外周荒引に使用。 キリコの溶着も無く、問題なく使用できてます。
0人が参考にしています。
アルミ加工
4
満足度:4.0
刃長が長めなので使い勝手が良く、重宝しています。アルミ用で切れ味も良いので荒取り切削に最適だと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ALα アルミ用αニック
αL αニックロング刃
SSα Sコーティングエステックαニック
αS αニックショート刃
αM αニックレギュラ刃
αH αニックハードタイプ
メーカー三興製作所三興製作所三興製作所三興製作所三興製作所三興製作所
通常価格4,037-11,218 -7,331 -3,854 -6,722 -3,671 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質コバルトハイスコバルトハイス粉末ハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコート鋼用ノンコートノンコートノンコート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング