17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

αHLS αニックハードタイプロングシャンク

通常単価(税別)
9,79463,887
税込単価
10,77370,276
通常出荷日:3日目

ハードピッチタイプのラフィングエンドミルです。重切削溝加工に最適です。ロングシャンクの為、深い部分の加...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

αHLS αニックハードタイプロングシャンク 商品特長_画像

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

溝切削

被削材構造用鋼・炭素鋼工具鋼・プリハードン鋼合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
SS400・S50CSKD61・NAK55SCM・SKD11・SUS304
外径回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
20600754806048045
25480653805038045
30395603155031545
35335602704527035
40300602404524035
45260602104521035
50240601854518535
αHLS αニックハードタイプロングシャンク 切削条件の注意_画像

切り込み量

切削条件時の注意

  • 機械は剛性のあるもの、チャックは高精度のものをご使用下さい。
  • クーラントは被削材に適したものをお選び下さい。
  • 突き出しを長くしてご使用の場合は、送り速度を下げて下さい。

適用被削材

炭素銅合金鋼

工具鋼
プリハードン鋼ステンレス鋼鋳鉄調質鋼アルミ合金チタン合金
(35HRC)(40HRC)(45HRC)
---

注意・禁止事項

エンドミルをご使用いただく前に

取り扱い上の注意

  • 切れ刃を直接素手で触れないように注意して下さい。特に、回転中の切れ刃には絶対に触れないで下さい。
  • ケースから抜き取る際には、切れ刃が素手に直接触れないように充分注意して下さい。

ホルダへの取り付け上の注意

  • 取付前に、工具のキズ、割れ等の外観の確認を行って下さい。
  • ホルダは工具に見合ったものを使用し、しっかりと確実に固定して下さい。
  • 被削材の取付も、しっかりと確実に固定してください。
  • 工具の回転方向はあらかじめ確認しておいて下さい。

使用上の注意

  • 使用中に破損する危険がありますので、必ずカパー、保護めがね等を使用して下さい。
  • 切り屑の飛散、巻き付き等によるケガをすることがありますので充分注意して下さい。
  • 切り屑は素手で触れないで下さい。
  • 使用中に異常音(振動音等)が発生した場合は、直ちに使用を中止して下さい。
  • 切削油剤は用途に応じて使用して下さい。油性の切削油剤を使用する場合は、発熱による発煙、引火等に充分注意して下さい。
  • 切削条件は使用機械、被削材の形状、切込み等に応じて適正に調節して下さい。
  • 工具、被削材の寸法はあらかじめ確認しておいて下さい。
  • 工具に改造等の使用変更を加えないで下さい。

再研削を行う場合の注意

  • 安全カバーを取付け、粉塵が目に入らないよう保護めがね等を使用して下さい。又、粉塵を吸い込まないようマスクを使用下さい。
  • 再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適切な時期に再研削を行うか、新品と交換して下さい。

※以上は、三興製作所製品を安全にこ使用いただくための注意事項です。

  • 製品については、常に研究・改善を行っておりますので、予告なしに変更することがあります。
  • 掲載写真は、イメージのため実際の色とは異なって見えることがあります。
  • 記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
20
4
45
16
200
1個
25
4
50
20
230
1個
30
4
55
25
260
1個
35
6
60
32
280
1個
40
6
65
32
280
1個
50
6
75
42
320
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,794
( 10,773 )
3日目
15,952
( 17,547 )
3日目
23,326
( 25,659 )
3日目
32,895
( 36,185 )
3日目
41,473
( 45,620 )
3日目
63,887
( 70,276 )
3日目

詳細情報

基本情報

ハードピッチタイプのラフィングエンドミルです。重切削溝加工に最適です。ロングシャンクの為、深い部分の加工が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

αHLS αニックハードタイプロングシャンクのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
重切削
4
満足度:4.0
アンダーシャンクなので使い勝手がいいです。被削材も選ばず使用範囲は広いと思います。切削音も静かで耐久性もあるように思いま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
αHLS αニックハードタイプロングシャンク
αS αニックショート刃
αM αニックレギュラ刃
αH αニックハードタイプ
αL αニックロング刃
αHM αニックハードタイプレギュラ刃
メーカー三興製作所三興製作所三興製作所三興製作所三興製作所三興製作所
通常価格9,794-3,854 -6,722 -3,671 -11,218 -4,230 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
加工用途(加工形状)平面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング