17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

αL αニックロング刃

通常単価(税別)
11,21895,725特別価格
税込単価
12,340105,298特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・普通ピッチタイプのラフィングエンドミルです。・ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能です...

詳細を確認
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:HS-Co(コバルトハイス)
  • ねじれ角:30°
  • ニック形状:標準ピッチニック
αL αニックロング刃 特長

刃型

外形図

αL αニックロング刃 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

溝切削

αL αニックロング刃 推奨切削条件表1
 

側面切削

αL αニックロング刃 推奨切削条件表2

切削条件時の注意

  • 機械は剛性のあるもの、チャックは高精度のものをご使用下さい。
  • クーラントは被削材に適したものをお選び下さい。
  • この表は、ショート刃で上記の切込みを基準に作成しております。
    レギュラ刃の場合は送り速度を約80%に、ロング刃の場合は70%以下にして下さい。

適用被削材

炭素鋼合金鋼・工具鋼プリハードン鋼ステンレス鋼鋳鉄調質鋼アルミ合金チタン合金
(35HRC)(40HRC)(45HRC)
---

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
14
4
65
16
145
1個
15
4
75
16
155
1個
16
4
75
16
155
1個
18
4
75
16
155
1個
20
4
80
20
160
1個
20
4
100
20
180
1個
20
4
120
20
200
1個
25
4
100
25
180
1個
25
4
120
25
200
1個
30
4
120
32
230
1個
30
4
150
32
260
1個
30
4
200
32
310
1個
35
6
120
32
230
1個
35
6
150
32
260
1個
35
6
200
32
310
1個
40
6
120
42
240
1個
40
6
160
42
280
1個
40
6
200
42
320
1個
45
6
200
42
320
1個
50
6
160
42
280
1個
50
6
200
42
320
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,218
( 12,340 )
3日目
11,218
( 12,340 )
3日目
11,598
( 12,758 )
3日目
12,498
( 13,748 )
3日目
13,11312,719
( 13,991 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,867
( 19,654 )
3日目
21,982
( 24,180 )
3日目
19,728
( 21,701 )
3日目
22,538
( 24,792 )
3日目
24,422
( 26,864 )
3日目
30,074
( 33,081 )
3日目
44,455
( 48,901 )
3日目
35,336
( 38,870 )
3日目
43,338
( 47,672 )
3日目
58,309
( 64,140 )
3日目
40,626
( 44,689 )
3日目
51,890
( 57,079 )
3日目
68,782
( 75,660 )
3日目
81,312
( 89,443 )
3日目
80,187
( 88,206 )
3日目
95,725
( 105,298 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・普通ピッチタイプのラフィングエンドミルです。
・ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

αL αニックロング刃のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
粗取り切削
4
満足度:4.0
刃長が長いので切削用途は広いと思います。1本で粗取りしたいときに重宝します。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
αL αニックロング刃
SSα Sコーティングエステックαニック
SSαL Sコーティングエステックαニックロング刃
S-αL Sコーティングαニックロング刃
ALα アルミ用αニック
αS αニックショート刃
メーカー三興製作所三興製作所三興製作所三興製作所三興製作所三興製作所
通常価格11,218-7,331 -8,463 -16,801 -4,037 -3,854 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目3日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質コバルトハイス粉末ハイス粉末ハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミアルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコート鋼用鋼用鋼用ノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング