17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

αM αニックレギュラ刃

通常単価(税別)
7,52844,297
税込単価
8,28148,727
通常出荷日:3日目

【特長】・普通ピッチタイプのラフィングエンドミルです。・レギュラ刃長のため幅広い加工が可能です。

詳細を確認
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃数(枚)

  • 刃長(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
10
4
35
10
100
1個
12
4
45
12
125
1個
14
4
45
16
145
1個
15
4
55
16
155
1個
16
4
55
16
155
1個
18
4
55
16
155
1個
20
4
60
20
160
1個
22
4
60
20
160
1個
25
4
70
25
170
1個
30
4
80
25
190
1個
30
4
80
32
190
1個
32
4
80
32
195
1個
35
6
90
32
205
1個
40
6
100
32
220
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,528
( 8,281 )
3日目
9,461
( 10,407 )
3日目
10,123
( 11,135 )
3日目
10,693
( 11,762 )
3日目
9,521
( 10,473 )
3日目
10,250
( 11,275 )
3日目
11,267
( 12,394 )
3日目
14,468
( 15,915 )
3日目
16,699
( 18,369 )
3日目
22,651
( 24,916 )
3日目
22,651
( 24,916 )
3日目
27,099
( 29,809 )
3日目
31,357
( 34,493 )
3日目
44,297
( 48,727 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・普通ピッチタイプのラフィングエンドミルです。
・レギュラ刃長のため幅広い加工が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

αM αニックレギュラ刃のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
切削加工
4
満足度:4.0
刃長が長めなので加工用途は広いと思います。多少強引に加工しても削れてくれるので良く使用しています。価格も手頃で使いやすい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
αM αニックレギュラ刃
SSαM Sコーティングエステックαニックレギュラ刃
S-αM Sコーティングαニックレギュラ刃
P-XαM PコーティングXαニックレギュラ刃
αS αニックショート刃
αL αニックロング刃
メーカー三興製作所三興製作所三興製作所三興製作所三興製作所三興製作所
通常価格7,528-8,767 -11,442 -8,158 -4,240 -12,896 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝
工具材質コバルトハイス粉末ハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコート鋼用鋼用鋼用ノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング