ツール用品技術窓口
【特長】・Sコーティングを施したハードピッチタイプのラフィングエンドミルです。・重切削溝加工に最適です...
詳細を確認

溝切削
| 被削材 | 構造用鋼・炭素鋼 | 工具鋼・プリハードン鋼 | 合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS400・S50C | SKD61・NAK55 | SCM・SKD11・SUS304 | ||||
| 外径 | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) |
| 6 | 2,400 | 120 | 1,590 | 75 | 1,590 | 60 |
| 8 | 1,770 | 110 | 1,190 | 75 | 1,190 | 60 |
| 10 | 1,420 | 110 | 950 | 75 | 950 | 60 |
| 12 | 1,200 | 80 | 795 | 65 | 795 | 60 |
| 14 | 1,000 | 80 | 680 | 65 | 680 | 60 |
| 16 | 900 | 80 | 600 | 65 | 600 | 60 |
| 20 | 700 | 75 | 480 | 65 | 480 | 60 |
| 25 | 560 | 75 | 380 | 65 | 380 | 60 |
| 30 | 470 | 70 | 315 | 65 | 315 | 60 |
| 35 | 420 | 65 | 270 | 60 | 270 | 50 |
| 40 | 340 | 65 | 240 | 55 | 240 | 50 |
| 45 | 310 | 65 | 210 | 50 | 210 | 45 |
| 50 | 280 | 65 | 185 | 50 | 185 | 45 |

切り込み量
| 炭素銅 | 合金鋼 ・ 工具鋼 | プリハードン鋼 | ステンレス鋼 | 鋳鉄 | 調質鋼 | アルミ合金 | チタン合金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (35HRC) | (40HRC) | (45HRC) | |||||||
| ◎ | ◎ | ○ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ○ | ○ | - |
コーティング被膜(ラフィング用)
| 種類 | S | P | SA | FA |
|---|---|---|---|---|
| 成分系 | TiCN | Cr系 | TiAlN | Al系 |
| 硬度(HV) | 2,200~2,600 | 2,400~2,800 | 2,800~3,200 | 2,800~3,200 |
| 膜厚(μm) | 2~3 | 2~3 | 3~4 | 3~4 |
| 耐熱温度(℃) | 400 | 550 | 900 | 900 |
| 摩擦係数 | 0.30~0.40 | 0.25~0.30 | 0.35~0.40 | 0.30~0.40 |
| 耐摩耗性 | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
| 耐食性 | △ | △ | ◎ | ◎ |
| 耐熱性 | △ | △ | ◎ | ◎ |
| 耐溶着性 | △ | ○ | △ | △ |
| 特徴 | 汎用性の高い コーティングで、 耐摩耗性に優れている。 | 摩擦係数が低く、 切り肩の排出性が 高い。 | 汎用性の高い コーティングで、 耐熱温度に優れている。 | 汎用性の高い コーティングで、 耐熱温度に優れている。 |
取り扱い上の注意
ホルダへの取り付け上の注意
使用上の注意
再研削を行う場合の注意
※以上は、三興製作所製品を安全にこ使用いただくための注意事項です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,897円 ( 7,587円 ) | 3日目 |
8,292円 ( 9,121円 ) | 3日目 |
8,368円 ( 9,205円 ) | 3日目 |
8,368円 ( 9,205円 ) | 3日目 |
8,676円 ( 9,544円 ) | 3日目 |
9,972円 ( 10,969円 ) | 3日目 |
11,754円 ( 12,929円 ) | 3日目 |
12,201円 ( 13,421円 ) | 3日目 |
13,845円 ( 15,230円 ) | 3日目 |
16,242円 ( 17,866円 ) | 3日目 |
20,071円 ( 22,078円 ) | 3日目 |
24,801円 ( 27,281円 ) | 3日目 |
33,847円 ( 37,232円 ) | 3日目 |
37,220円 ( 40,942円 ) | 3日目 |
55,804円 ( 61,384円 ) | 3日目 |
67,103円 ( 73,813円 ) | 3日目 |
96,188円 ( 105,807円 ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット
4.5通常価格(税別):2,610円~

ミスミ
TiAlNコートハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット
4.2通常価格(税別):1,850円~

ミスミ
ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ショート/センターカット
4.4通常価格(税別):3,380円~

ミスミ
ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット
4.3通常価格(税別):3,380円~

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット
4.6通常価格(税別):3,050円~

ミスミ
ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット
4.3通常価格(税別):3,720円~

ミスミ
ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/レギュラー/センターカット
3.8通常価格(税別):3,720円~

ミスミ
ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット/ノンコートタイプ
4.3通常価格(税別):2,280円~

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ロング/センターカット
4.3通常価格(税別):4,350円~