ツール用品技術窓口
Sコーティングを施したハードピッチタイプのラフィングエンドミルです。重切削溝加工に最適です。

溝切削
| 被削材 | 構造用鋼・炭素鋼 | 工具鋼・プリハードン鋼 | 合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 | 調質鋼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKD61・NAK55 | SCM・SKD11・SUS304 | (40HRC) | ||||||
| 外径 | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) |
| 5 | 2,800 | 130 | 1,910 | 75 | 1,910 | 60 | 1,530 | 40 |
| 6 | 2,400 | 150 | 1,590 | 90 | 1,590 | 75 | 1,250 | 50 |
| 8 | 1,770 | 165 | 1,190 | 135 | 1,190 | 110 | 950 | 60 |
| 10 | 1,420 | 165 | 950 | 135 | 950 | 110 | 750 | 65 |
| 12 | 1,200 | 195 | 795 | 165 | 795 | 135 | 630 | 65 |
| 14 | 1,000 | 225 | 680 | 195 | 680 | 165 | 550 | 75 |
| 16 | 900 | 240 | 600 | 210 | 600 | 185 | 470 | 90 |
| 20 | 700 | 255 | 480 | 225 | 480 | 195 | 370 | 95 |
| 25 | 560 | 225 | 380 | 210 | 380 | 180 | 300 | 95 |
| 30 | 470 | 195 | 315 | 180 | 315 | 150 | 250 | 60 |
| 35 | 420 | 180 | 270 | 165 | 270 | 135 | 220 | 60 |
| 40 | 340 | 180 | 240 | 165 | 240 | 135 | 180 | 60 |
| 45 | 310 | 165 | 210 | 135 | 210 | 110 | 160 | 45 |
| 50 | 280 | 150 | 185 | 125 | 185 | 105 | 150 | 45 |
切込み量

注記
| 炭素銅 | 合金鋼・工具鋼 | プリハードン鋼 | ステンレス鋼 | 鋳鉄 | 調質鋼 | アルミ合金 | チタン合金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (35HRC) | (40HRC) | (45HRC) | |||||||
| ◎ | ◎ | ○ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ○ | ○ | - |
コーティング被膜(ラフィング用)
| 種類 | S | P | SA | FA |
|---|---|---|---|---|
| 成分系 | TiCN | Cr系 | TiAlN | Al系 |
| 硬度(HV) | 2,200~2,600 | 2,400~2,800 | 2,800~3,200 | 2,800~3,200 |
| 膜厚(μm) | 2~3 | 2~3 | 3~4 | 3~4 |
| 耐熱温度(℃) | 400 | 550 | 900 | 900 |
| 摩擦係数 | 0.30~0.40 | 0.25~0.30 | 0.35~0.40 | 0.30~0.40 |
| 耐摩耗性 | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
| 耐食性 | △ | △ | ◎ | ◎ |
| 耐熱性 | △ | △ | ◎ | ◎ |
| 耐溶着性 | △ | ○ | △ | △ |
| 特徴 | 汎用性の高い コーティングで、 耐摩耗性に優れている。 | 摩擦係数が低く、 切り肩の排出性が 高い。 | 汎用性の高い コーティングで、 耐熱温度に優れている。 | 汎用性の高い コーティングで、 耐熱温度に優れている。 |
取り扱い上の注意
ホルダへの取り付け上の注意
使用上の注意
再研削を行う場合の注意
※以上は、三興製作所製品を安全にこ使用いただくための注意事項です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,267円 ( 6,894円 ) | 3日目 |
6,267円 ( 6,894円 ) | 3日目 |
6,836円 ( 7,520円 ) | 3日目 |
6,836円 ( 7,520円 ) | 3日目 |
6,836円 ( 7,520円 ) | 3日目 |
6,836円 ( 7,520円 ) | 3日目 |
7,683円 ( 8,451円 ) | 3日目 |
7,683円 ( 8,451円 ) | 3日目 |
7,683円 ( 8,451円 ) | 3日目 |
9,986円 ( 10,985円 ) | 3日目 |
9,986円 ( 10,985円 ) | 3日目 |
9,986円 ( 10,985円 ) | 3日目 |
9,986円 ( 10,985円 ) | 3日目 |
11,164円 ( 12,280円 ) | 3日目 |
11,164円 ( 12,280円 ) | 3日目 |
11,164円 ( 12,280円 ) | 3日目 |
11,164円 ( 12,280円 ) | 3日目 |
8,608円 ( 9,469円 ) | 3日目 |
8,608円 ( 9,469円 ) | 3日目 |
9,122円 ( 10,034円 ) | 3日目 |
9,122円 ( 10,034円 ) | 3日目 |
9,896円 ( 10,886円 ) | 3日目 |
9,896円 ( 10,886円 ) | 3日目 |
9,896円 ( 10,886円 ) | 3日目 |
9,896円 ( 10,886円 ) | 3日目 |
10,540円 ( 11,594円 ) | 3日目 |
10,540円 ( 11,594円 ) | 3日目 |
10,540円 ( 11,594円 ) | 3日目 |
10,540円 ( 11,594円 ) | 3日目 |
13,278円 ( 14,606円 ) | 3日目 |
13,278円 ( 14,606円 ) | 3日目 |
15,831円 ( 17,414円 ) | 3日目 |
15,831円 ( 17,414円 ) | 3日目 |
15,831円 ( 17,414円 ) | 3日目 |
17,674円 ( 19,441円 ) | 3日目 |
19,791円 ( 21,770円 ) | 3日目 |
21,877円 ( 24,065円 ) | 3日目 |
21,877円 ( 24,065円 ) | 3日目 |
25,939円 ( 28,533円 ) | 3日目 |
31,799円 ( 34,979円 ) | 3日目 |
43,832円 ( 48,215円 ) | 3日目 |
54,868円 ( 60,355円 ) | 3日目 |
70,311円 ( 77,342円 ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット
4.5通常価格(税別):2,610円~

ミスミ
ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ショート/センターカット
4.4通常価格(税別):3,380円~

ミスミ
TiAlNコートハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット
4.2通常価格(税別):1,850円~

ミスミ
ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット
4.3通常価格(税別):3,380円~

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット
4.6通常価格(税別):3,050円~

ミスミ
ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット
4.3通常価格(税別):3,020円~

ミスミ
ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット/ノンコートタイプ
4.3通常価格(税別):2,280円~

ミスミ
ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット
3.2通常価格(税別):2,590円~

ミスミ
ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット
4.3通常価格(税別):3,720円~