17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

S-αS Sコーティングαニックショート刃

通常単価(税別)
6,56773,043
税込単価
7,22480,347
通常出荷日:3日目

【特長】・Sコーティングを施した標準ピッチタイプのラフィングエンドミルです。

未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

S-αS Sコーティングαニックショート刃 商品特長_画像

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

溝切削

被削材構造用鋼・炭素鋼工具鋼・プリハードン鋼合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼調質鋼
SS400・S50CSKD61・NAK55SCM・SKD11・SUS304(40HRC)
外径回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
52,8001151,910751,910601,53030
62,4001401,590801,590751,25040
81,7701501,1901201,19010595045
101,42015595012095010575045
121,20016579513579510563045
141,00018068015068012555060
1690019560018060015047060
2070021048018048015037060
2556018038016538014030060
3047016531515031512025045
3542015027013527012022045
403401352401102409518045
45310120210902107516030
50280105185901857515030
S-αS Sコーティングαニックショート刃 切削条件の注意_画像1

切込み量

 

側面切削

被削材構造用鋼・炭素鋼工具鋼・プリハードン鋼合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼調質鋼
SS400・S50CSKD61・NAK55SCM・SKD11・SUS304(40HRC)
外径回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
52,8001301,9101201,9101051,53030
62,4001601,5901501,5901351,25040
81,7701801,1901651,19015095045
101,42022595019595018075045
121,20022579521079519563050
141,00025568024068021055060
1690027060025560022547060
2070030048022548021037065
2556028538021038019530060
3047025531519031518025045
3542022527016527018022045
4034022524016524018018045
4531018021015021013516040
5028016518513518512015040
S-αS Sコーティングαニックショート刃 切削条件の注意2

切込み量

切削条件時の注意

  • 機械は剛性のあるもの、チャックは高精度のものをご使用下さい。
  • クーラントは被削材に適したものをお選び下さい。
  • この表は、ショート刃で上記の切込みを基準に作成してあります。レギュラ刃の場合は送り速度を80%に、ロング刃の場合は70%以下にして下さい。
  • ノンコーティングの場合は回転速度・送り速度、共に70%にして下さい。

適用被削材

炭素銅合金鋼

工具鋼
プリハードン鋼ステンレス鋼鋳鉄調質鋼アルミ合金チタン合金
(35HRC)(40HRC)(45HRC)
--

 

選定サポート情報

技術情報

コーティング被膜(ラフィング用)

種類SPSAFA
成分系TiCNCr系TiAlNAl系
硬度(HV)2,200~2,6002,400~2,8002,800~3,2002,800~3,200
膜厚(μm)2~32~33~43~4
耐熱温度(℃)400550900900
摩擦係数0.30~0.400.25~0.300.35~0.400.30~0.40
耐摩耗性
耐食性
耐熱性
耐溶着性
特徴汎用性の高い
コーティングで、
耐摩耗性に優れている。
摩擦係数が低く、
切り肩の排出性が
高い。
汎用性の高い
コーティングで、
耐熱温度に優れている。
汎用性の高い
コーティングで、
耐熱温度に優れている。

注意・禁止事項

エンドミルをご使用いただく前に

取り扱い上の注意

  • 切れ刃を直接素手で触れないように注意して下さい。特に、回転中の切れ刃には絶対に触れないで下さい。
  • ケースから抜き取る際には、切れ刃が素手に直接触れないように充分注意して下さい。

ホルダへの取り付け上の注意

  • 取付前に、工具のキズ、割れ等の外観の確認を行って下さい。
  • ホルダは工具に見合ったものを使用し、しっかりと確実に固定して下さい。
  • 被削材の取付も、しっかりと確実に固定してください。
  • 工具の回転方向はあらかじめ確認しておいて下さい。

使用上の注意

  • 使用中に破損する危険がありますので、必ずカパー、保護めがね等を使用して下さい。
  • 切り屑の飛散、巻き付き等によるケガをすることがありますので充分注意して下さい。
  • 切り屑は素手で触れないで下さい。
  • 使用中に異常音(振動音等)が発生した場合は、直ちに使用を中止して下さい。
  • 切削油剤は用途に応じて使用して下さい。油性の切削油剤を使用する場合は、発熱による発煙、引火等に充分注意して下さい。
  • 切削条件は使用機械、被削材の形状、切込み等に応じて適正に調節して下さい。
  • 工具、被削材の寸法はあらかじめ確認しておいて下さい。
  • 工具に改造等の使用変更を加えないで下さい。

再研削を行う場合の注意

  • 安全カバーを取付け、粉塵が目に入らないよう保護めがね等を使用して下さい。又、粉塵を吸い込まないようマスクを使用下さい。
  • 再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適切な時期に再研削を行うか、新品と交換して下さい。

※以上は、三興製作所製品を安全にこ使用いただくための注意事項です。

  • 製品については、常に研究・改善を行っておりますので、予告なしに変更することがあります。
  • 掲載写真は、イメージのため実際の色とは異なって見えることがあります。
  • 記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
5
4
10
6
70
1個
6
4
12
6
70
1個
7
4
16
8
80
1個
8
4
16
8
80
1個
9
4
25
10
90
1個
10
4
25
10
90
1個
11
4
30
12
110
1個
12
4
30
12
110
1個
13
4
30
12
110
1個
14
4
35
16
135
1個
15
4
40
16
140
1個
16
4
40
16
140
1個
17
4
40
16
140
1個
18
4
40
16
140
1個
19
4
45
20
145
1個
20
4
45
20
145
1個
22
4
45
20
145
1個
25
4
50
25
150
1個
28
4
55
25
160
1個
30
4
55
25
165
1個
32
4
60
32
175
1個
35
6
60
32
175
1個
40
6
65
32
185
1個
45
6
70
42
190
1個
50
6
80
42
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,567
( 7,224 )
3日目
6,567
( 7,224 )
3日目
7,186
( 7,905 )
3日目
7,186
( 7,905 )
3日目
8,075
( 8,883 )
3日目
8,075
( 8,883 )
3日目
10,502
( 11,552 )
3日目
10,502
( 11,552 )
3日目
8,803
( 9,683 )
3日目
8,803
( 9,683 )
3日目
9,995
( 10,995 )
3日目
10,365
( 11,402 )
3日目
10,821
( 11,903 )
3日目
10,821
( 11,903 )
3日目
11,412
( 12,553 )
3日目
11,412
( 12,553 )
3日目
14,642
( 16,106 )
3日目
16,666
( 18,333 )
3日目
19,722
( 21,694 )
3日目
23,042
( 25,346 )
3日目
27,305
( 30,036 )
3日目
33,195
( 36,515 )
3日目
46,576
( 51,234 )
3日目
58,205
( 64,026 )
3日目
73,043
( 80,347 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Sコーティングを施した標準ピッチタイプのラフィングエンドミルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S-αS Sコーティングαニックショート刃のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
切削
4
満足度:4.0
種類が豊富で良く使用しています。溝切削などの重切削時に重宝しています。コストパフォーマンスは高いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S-αS Sコーティングαニックショート刃
αS αニックショート刃
S-αH Sコーティングαニックハードタイプ
S-FPαS Sコーティングファインピッチショート刃
S-αL Sコーティングαニックロング刃
S-αM Sコーティングαニックレギュラ刃
メーカー三興製作所三興製作所三興製作所三興製作所三興製作所三興製作所
通常価格6,567-3,854 -6,267 -6,444 -16,801 -10,213 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目1日目〜3日目3日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用ノンコート鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング