17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内

SSαM Sコーティングエステックαニックレギュラ刃

通常単価(税別)
7,833112,682特別価格
税込単価
8,616123,950特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・TiCNコーティングを施したセミファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。・高級粉末ハ...

詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

SSαM Sコーティングエステックαニックレギュラ刃 商品特長_画像

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

溝切削

被削材構造用鋼・炭素鋼工具鋼・プリハードン鋼合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼調質鋼
SS400・S50CSKD61・NAK55SCM・SKD11・SUS304(40HRC)
外径回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
52,5501301,910951,530751,40060
62,1201401,5901151,270901,17065
81,5901501,1901209609588075
101,27016096012576010070080
121,06020080016064012558090
1680017060013548011044095
20640180480145380115350105
2551019038014531011528085
3042017032012025010023085
353601502701102208520075
40320110240851906518060
4528085210651705016045
5025070190551504514040
SSαM Sコーティングエステックαニックレギュラ刃 切削条件の注意_画像1

切込み量

 

側面切削

被削材構造用鋼・炭素鋼工具鋼・プリハードン鋼合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼調質鋼
SS400・S50CSKD61・NAK55SCM・SKD11・SUS304(40HRC)
外径回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
52,9301502,2001101,760851,61070
62,4401601,8301351,4601051,35075
81,8301751,3701401,1001101,01085
101,4601851,10014587011581090
121,220230920185740140670100
16920220690155550125510105
20740205550165440130400120
25590220440170360130320100
30480200370140290115260100
3541017531012525010023085
403701302801002207521070
45320100240752006018050
5029080220651705516045
SSαM Sコーティングエステックαニックレギュラ刃 切削条件の注意2

切込み量

切削条件時の注意

  • 機械は剛性のあるもの、チャックは高精度のものをご使用下さい。
  • 使用状況により、回数速度・送り速度の調整をおこなって下さい。
  • クーラントは被削材に適したものをお選び下さい。
  • ロング刃・ロングシャンクの場合は回転速度・送り速度、共に90%にして下さい。
  • ロング刃・ロングシャンクは調質鋼の溝切削には適しません。

適用被削材

炭素銅合金鋼

工具鋼
プリハードン鋼ステンレス鋼鋳鉄調質鋼アルミ合金チタン合金
(35HRC)(40HRC)(45HRC)
-

 

選定サポート情報

技術情報

コーティング被膜(ラフィング用)

種類SPSAFA
成分系TiCNCr系TiAlNAl系
硬度(HV)2,200~2,6002,400~2,8002,800~3,2002,800~3,200
膜厚(μm)2~32~33~43~4
耐熱温度(℃)400550900900
摩擦係数0.30~0.400.25~0.300.35~0.400.30~0.40
耐摩耗性
耐食性
耐熱性
耐溶着性
特徴汎用性の高い
コーティングで、
耐摩耗性に優れている。
摩擦係数が低く、
切り肩の排出性が
高い。
汎用性の高い
コーティングで、
耐熱温度に優れている。
汎用性の高い
コーティングで、
耐熱温度に優れている。

注意・禁止事項

エンドミルをご使用いただく前に

取り扱い上の注意

  • 切れ刃を直接素手で触れないように注意して下さい。特に、回転中の切れ刃には絶対に触れないで下さい。
  • ケースから抜き取る際には、切れ刃が素手に直接触れないように充分注意して下さい。

ホルダへの取り付け上の注意

  • 取付前に、工具のキズ、割れ等の外観の確認を行って下さい。
  • ホルダは工具に見合ったものを使用し、しっかりと確実に固定して下さい。
  • 被削材の取付も、しっかりと確実に固定してください。
  • 工具の回転方向はあらかじめ確認しておいて下さい。

使用上の注意

  • 使用中に破損する危険がありますので、必ずカパー、保護めがね等を使用して下さい。
  • 切り屑の飛散、巻き付き等によるケガをすることがありますので充分注意して下さい。
  • 切り屑は素手で触れないで下さい。
  • 使用中に異常音(振動音等)が発生した場合は、直ちに使用を中止して下さい。
  • 切削油剤は用途に応じて使用して下さい。油性の切削油剤を使用する場合は、発熱による発煙、引火等に充分注意して下さい。
  • 切削条件は使用機械、被削材の形状、切込み等に応じて適正に調節して下さい。
  • 工具、被削材の寸法はあらかじめ確認しておいて下さい。
  • 工具に改造等の使用変更を加えないで下さい。

再研削を行う場合の注意

  • 安全カバーを取付け、粉塵が目に入らないよう保護めがね等を使用して下さい。又、粉塵を吸い込まないようマスクを使用下さい。
  • 再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適切な時期に再研削を行うか、新品と交換して下さい。

※以上は、三興製作所製品を安全にこ使用いただくための注意事項です。

  • 製品については、常に研究・改善を行っておりますので、予告なしに変更することがあります。
  • 掲載写真は、イメージのため実際の色とは異なって見えることがあります。
  • 記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
5
4
15
6
80
1個
6
4
20
6
80
1個
7
4
25
8
90
1個
9
4
35
10
100
1個
10
4
35
10
100
1個
11
4
45
12
110
1個
12
4
45
12
110
1個
13
4
45
12
110
1個
14
4
45
12
110
1個
15
4
55
16
140
1個
16
4
55
16
140
1個
17
4
55
16
140
1個
18
4
55
16
140
1個
20
4
60
20
145
1個
22
4
60
20
145
1個
24
5
70
20
160
1個
25
5
70
25
160
1個
30
5
70
25
165
1個
35
6
80
32
175
1個
50
6
120
42
220
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,833
( 8,616 )
3日目
7,833
( 8,616 )
3日目
8,874
( 9,761 )
3日目
8,557
( 9,413 )
3日目
8,557
( 9,413 )
3日目
11,074
( 12,181 )
3日目
11,074
( 12,181 )
2日目
12,596
( 13,856 )
3日目
12,596
( 13,856 )
3日目
13,50813,102
( 14,412 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,674
( 15,041 )
3日目
15,481
( 17,029 )
3日目
15,481
( 17,029 )
3日目
17,995
( 19,795 )
3日目
22,498
( 24,748 )
3日目
26,555
( 29,211 )
3日目
26,555
( 29,211 )
3日目
40,497
( 44,547 )
3日目
56,689
( 62,358 )
3日目
112,682
( 123,950 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TiCNコーティングを施したセミファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
・高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。
・難削材加工や長時間加工が可能です。
・レギュラ刃長のため幅広い加工が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSαM Sコーティングエステックαニックレギュラ刃のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
粗取り加工
4
満足度:4.0
φ6で刃長20mmくらいの探して見つけたものでした。長すぎず丁度よかったです。
0人が参考にしています。
切削
4
満足度:4.0
刃長は長めなので側面切削の粗取りに使用しています。耐久性もあって使いやすいように思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SSαM Sコーティングエステックαニックレギュラ刃
αM αニックレギュラ刃
SSα Sコーティングエステックαニック
S-αM Sコーティングαニックレギュラ刃
SSαL Sコーティングエステックαニックロング刃
αS αニックショート刃
メーカー三興製作所三興製作所三興製作所三興製作所三興製作所三興製作所
通常価格7,833-6,722 -7,331 -10,213 -8,463 -3,854 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質粉末ハイスコバルトハイス粉末ハイスコバルトハイス粉末ハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用ノンコート鋼用鋼用鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング