ツール用品技術窓口
【特長】・P-XαSのレギュラー刃エンドミルです。・切屑の排出性に優れています。・レギュラ刃の為、幅広...
詳細を確認

溝切削
| 被削材 | 構造用鋼・炭素鋼 | 工具鋼・プリハードン鋼 | 合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 | 調質鋼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS400・S50C | SKD61・NAK55 | SCM・SKD11・SUS304 | (40HRC) | |||||
| 外径 | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) |
| 5 | 3,120 | 190 | 1,910 | 100 | 1,910 | 80 | 1,560 | 40 |
| 6 | 2,600 | 210 | 1,590 | 100 | 1,590 | 100 | 1,300 | 50 |
| 8 | 2,000 | 250 | 1,190 | 160 | 1,190 | 140 | 950 | 60 |
| 10 | 1,500 | 280 | 950 | 160 | 950 | 140 | 750 | 65 |
| 12 | 1,200 | 280 | 795 | 180 | 795 | 140 | 630 | 65 |
| 14 | 1,030 | 290 | 680 | 190 | 680 | 150 | 540 | 75 |
| 16 | 950 | 310 | 600 | 200 | 600 | 160 | 470 | 90 |
| 20 | 750 | 340 | 480 | 210 | 480 | 170 | 380 | 95 |
| 25 | 630 | 240 | 380 | 180 | 380 | 140 | 300 | 95 |
| 30 | 500 | 210 | 315 | 180 | 315 | 140 | 260 | 60 |
| 35 | 430 | 190 | 270 | 160 | 270 | 140 | 220 | 60 |
| 40 | 380 | 170 | 240 | 135 | 240 | 120 | 180 | 60 |
| 50 | 300 | 130 | 190 | 100 | 190 | 100 | 150 | 45 |

切込み量
側面切削
| 被削材 | 構造用鋼・炭素鋼 | 工具鋼・プリハードン鋼 | 合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 | 調質鋼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS400・S50C | SKD61・NAK55 | SCM・SKD11・SUS304 | (40HRC) | |||||
| 外径 | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) |
| 5 | 3,600 | 230 | 1,910 | 120 | 1,910 | 105 | 1,560 | 90 |
| 6 | 3,000 | 280 | 1,590 | 150 | 1,590 | 140 | 1,300 | 90 |
| 8 | 2,300 | 320 | 1,190 | 200 | 1,190 | 180 | 950 | 120 |
| 10 | 1,800 | 410 | 950 | 200 | 950 | 180 | 750 | 120 |
| 12 | 1,500 | 410 | 795 | 210 | 795 | 200 | 630 | 140 |
| 14 | 1,280 | 420 | 680 | 240 | 680 | 210 | 540 | 140 |
| 16 | 1,100 | 455 | 600 | 255 | 600 | 225 | 470 | 140 |
| 20 | 870 | 490 | 480 | 240 | 480 | 230 | 380 | 140 |
| 25 | 700 | 430 | 380 | 210 | 380 | 195 | 300 | 140 |
| 30 | 590 | 360 | 315 | 190 | 315 | 180 | 260 | 130 |
| 35 | 500 | 320 | 275 | 170 | 275 | 160 | 225 | 115 |
| 40 | 430 | 320 | 240 | 170 | 240 | 160 | 195 | 100 |
| 50 | 350 | 210 | 190 | 135 | 190 | 120 | 150 | 80 |

切込み量:構造用鋼・炭素鋼、工具鋼・プリハードン鋼、合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼

切込み量:調質鋼
| 炭素銅 | 合金鋼・工具鋼 | プリハードン鋼 | ステンレス鋼 | 鋳鉄 | 調質鋼 | アルミ合金 | チタン合金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (35HRC) | (40HRC) | (45HRC) | |||||||
| ◎ | ◎ | ○ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ○ | ○ | - |
コーティング被膜(ラフィング用)
| 種類 | S | P | SA | FA |
|---|---|---|---|---|
| 成分系 | TiCN | Cr系 | TiAlN | Al系 |
| 硬度(HV) | 2,200~2,600 | 2,400~2,800 | 2,800~3,200 | 2,800~3,200 |
| 膜厚(μm) | 2~3 | 2~3 | 3~4 | 3~4 |
| 耐熱温度(℃) | 400 | 550 | 900 | 900 |
| 摩擦係数 | 0.30~0.40 | 0.25~0.30 | 0.35~0.40 | 0.30~0.40 |
| 耐摩耗性 | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
| 耐食性 | △ | △ | ◎ | ◎ |
| 耐熱性 | △ | △ | ◎ | ◎ |
| 耐溶着性 | △ | ○ | △ | △ |
| 特徴 | 汎用性の高い コーティングで、 耐摩耗性に優れている。 | 摩擦係数が低く、 切り肩の排出性が 高い。 | 汎用性の高い コーティングで、 耐熱温度に優れている。 | 汎用性の高い コーティングで、 耐熱温度に優れている。 |
取り扱い上の注意
ホルダへの取り付け上の注意
使用上の注意
再研削を行う場合の注意
※以上は、三興製作所製品を安全にこ使用いただくための注意事項です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,281円 ( 8,009円 ) | 3日目 |
7,281円 ( 8,009円 ) | 3日目 |
7,879円 ( 8,667円 ) | 3日目 |
7,879円 ( 8,667円 ) | 3日目 |
7,999円 ( 8,799円 ) | 3日目 |
7,999円 ( 8,799円 ) | 3日目 |
9,054円 ( 9,959円 ) | 3日目 |
9,054円 ( 9,959円 ) | 3日目 |
10,259円 ( 11,285円 ) | 3日目 |
10,259円 ( 11,285円 ) | 3日目 |
11,011円 ( 12,112円 ) | 3日目 |
11,011円 ( 12,112円 ) | 3日目 |
12,065円 ( 13,272円 ) | 3日目 |
12,065円 ( 13,272円 ) | 3日目 |
12,974円 ( 14,271円 ) | 3日目 |
12,974円 ( 14,271円 ) | 3日目 |
15,612円 ( 17,173円 ) | 3日目 |
18,395円 ( 20,235円 ) | 3日目 |
24,787円 ( 27,266円 ) | 3日目 |
25,037円 ( 27,541円 ) | 3日目 |
25,037円 ( 27,541円 ) | 3日目 |
29,942円 ( 32,936円 ) | 3日目 |
34,688円 ( 38,157円 ) | 3日目 |
49,591円 ( 54,550円 ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット
4.5通常価格(税別):2,610円~

ミスミ
ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ショート/センターカット
4.4通常価格(税別):3,380円~

ミスミ
TiAlNコートハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット
4.2通常価格(税別):1,850円~

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット
4.6通常価格(税別):3,050円~

ミスミ
ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット
4.3通常価格(税別):3,380円~

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ロング/センターカット
4.3通常価格(税別):4,350円~

ミスミ
ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット/ノンコートタイプ
4.3通常価格(税別):2,280円~

ミスミ
ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/レギュラー/センターカット
3.8通常価格(税別):3,720円~

ミスミ
ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット
4.3通常価格(税別):3,720円~