17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HV4TLS 4枚刃ハイへリックスロングシャンク

通常単価(税別)
9,51066,161
税込単価
10,46172,777
通常出荷日:3日目

ハイヘリタイプのエンドミルです。ロングシャンクタイプの為、深い部分の加工が可能です。

未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
20
55
16
200
1個
25
60
20
230
1個
30
65
25
260
1個
35
70
32
280
1個
40
80
32
280
1個
45
85
42
320
1個
50
90
42
320
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,510
( 10,461 )
3日目
15,651
( 17,216 )
3日目
22,891
( 25,180 )
3日目
32,293
( 35,522 )
3日目
41,990
( 46,189 )
3日目
56,011
( 61,612 )
3日目
66,161
( 72,777 )
3日目

詳細情報

基本情報

ハイヘリタイプのエンドミルです。ロングシャンクタイプの為、深い部分の加工が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HV4TLS 4枚刃ハイへリックスロングシャンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HV4TLS 4枚刃ハイへリックスロングシャンク
VS4T 4枚刃ショート刃
LVS4T 4枚刃ロング刃
VSM4T 4枚刃レギュラー刃
HiVA 粉末ハイスハイへリックス
AG ミル 4枚刃 4AGE
メーカー三興製作所三興製作所三興製作所三興製作所三興製作所不二越
通常価格9,510-2,851 -3,122 -2,851 -3,482 -4,004 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス粉末ハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング