17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • 首下長(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • 首部勾配(°)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首部勾配

(°)

最小発注数量
6
25
27
8
75
10°
1個
8
35
38
10
90
10°
1個
10
45
49
12
110
10°
1個
12
55
-
12
120
-
1個
16
65
-
16
140
-
1個
20
85
-
20
165
-
1個
25
105
-
25
190
-
1個
30
105
115
32
190
20°
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,089円
( 9,998円 )
3日目
10,204円
( 11,224円 )
3日目
11,881円
( 13,069円 )
3日目
12,259円
( 13,485円 )
3日目
17,510円
( 19,261円 )
3日目
26,158円
( 28,774円 )
3日目
41,196円
( 45,316円 )
3日目
65,494円
( 72,043円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級粉末ハイスにSコーティングを施したハイヘリタイプの3枚刃エンドミルです。
・重切削から仕上加工まで幅広い加工が可能です。
・ロング刃長の為、深彫加工が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSML Sコーティングエステックマッスル3枚刃ロング刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SSML Sコーティングエステックマッスル3枚刃ロング刃
SSM Sコーティングエステックマッスル3枚刃レギュラ刃
3Sエンドミル2枚刃ロング刃
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃)
3Sエンドミル4枚刃(標準刃)
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃)
メーカー三興製作所三興製作所フクダ精工フクダ精工フクダ精工フクダ精工
通常価格9,089円-7,583円 -5,134円 -5,601円 -4,693円 -5,601円 -
通常出荷日3日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝
工具材質粉末ハイス粉末ハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用ノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト