17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

P-VS4T Pコーティング4枚刃ショート刃

通常単価(税別)
3,29919,387特別価格
税込単価
3,62921,326特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・仕上加工用の4枚刃エンドミルです。・Pコーティングにより表面平滑度・耐摩耗性に優れています。

詳細を確認
未確定 39 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
10
6
50
1個
3.5
12
8
60
1個
4.5
15
8
60
1個
5
15
8
60
1個
5.5
15
8
60
1個
6
15
8
60
1個
6.5
20
10
65
1個
7.5
20
10
65
1個
8
20
10
65
1個
8.5
25
10
75
1個
9.5
25
10
75
1個
10
25
10
75
1個
10.5
30
12
85
1個
11.5
30
12
85
1個
12
30
12
85
1個
12.5
35
12
90
1個
13.5
35
12
90
1個
14
35
16
95
1個
14.5
35
16
95
1個
15
40
16
100
1個
15.5
40
16
100
1個
16
40
16
100
1個
17
40
20
110
1個
17.5
40
20
110
1個
18
40
20
110
1個
18.5
40
20
110
1個
19
45
20
115
1個
19.5
45
20
115
1個
20
45
20
115
1個
20.5
45
20
115
1個
21
45
20
115
1個
22
45
20
115
1個
23
50
25
130
1個
24
50
25
130
1個
25
50
25
130
1個
27
55
25
135
1個
28
55
25
135
1個
29
55
25
135
1個
30
55
25
135
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,299
( 3,629 )
3日目
3,299
( 3,629 )
3日目
3,299
( 3,629 )
3日目
3,299
( 3,629 )
3日目
3,299
( 3,629 )
3日目
3,299
( 3,629 )
3日目
3,482
( 3,830 )
3日目
3,482
( 3,830 )
3日目
3,482
( 3,830 )
3日目
3,931
( 4,324 )
3日目
3,931
( 4,324 )
3日目
3,931
( 4,324 )
3日目
7,300
( 8,030 )
3日目
7,300
( 8,030 )
3日目
5,401
( 5,941 )
3日目
8,083
( 8,891 )
3日目
8,083
( 8,891 )
3日目
6,6806,479
( 7,127 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,070
( 11,077 )
3日目
7,466
( 8,213 )
3日目
10,896
( 11,986 )
3日目
8,033
( 8,836 )
3日目
8,609
( 9,470 )
3日目
9,547
( 10,502 )
3日目
8,609
( 9,470 )
3日目
11,442
( 12,586 )
3日目
11,534
( 12,687 )
3日目
11,442
( 12,586 )
3日目
11,534
( 12,687 )
3日目
14,134
( 15,547 )
3日目
10,859
( 11,945 )
3日目
10,859
( 11,945 )
3日目
12,572
( 13,829 )
3日目
12,572
( 13,829 )
3日目
12,572
( 13,829 )
3日目
15,977
( 17,575 )
3日目
15,977
( 17,575 )
3日目
19,387
( 21,326 )
3日目
19,387
( 21,326 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕上加工用の4枚刃エンドミルです。
・Pコーティングにより表面平滑度・耐摩耗性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

P-VS4T Pコーティング4枚刃ショート刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
P-VS4T Pコーティング4枚刃ショート刃
P-VS2T Pコーティング2枚刃ショート刃
P-VS3T Pコーティング3枚刃ショート刃
VS4T 4枚刃ショート刃
VS2T 2枚刃ショート刃
SS4T Sコーティングエステック4枚刃ショート刃
メーカー三興製作所三興製作所三興製作所三興製作所三興製作所三興製作所
通常価格3,299-3,122 -3,299 -2,851 -2,715 -4,578 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス粉末ハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用ノンコートノンコート鋼用
よく一緒に購入される商品

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング