17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

STEC2TL エステック2枚刃ロング刃

通常単価(税別)
4,21036,650特別価格
税込単価
4,63140,315特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・仕上加工用の2枚刃エンドミルです。・溝・側面・穴あけ加工など幅広く使用できます。・高級粉末ハ...

詳細を確認
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
15
6
55
1個
5
25
6
65
1個
6
25
6
65
1個
6
40
6
80
1個
7
35
8
80
1個
8
35
8
80
1個
10
45
10
95
1個
11
55
12
110
1個
12
55
12
110
1個
16
65
16
130
1個
19
75
20
150
1個
20
60
20
135
1個
20
75
20
150
1個
30
90
25
170
1個
30
105
25
185
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,210
( 4,631 )
3日目
4,210
( 4,631 )
3日目
4,210
( 4,631 )
3日目
4,895
( 5,385 )
3日目
5,700
( 6,270 )
3日目
4,837
( 5,321 )
3日目
5,825
( 6,408 )
3日目
7,919
( 8,711 )
3日目
7,1976,981
( 7,679 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,688
( 10,657 )
3日目
14,926
( 16,419 )
3日目
12,361
( 13,597 )
3日目
13,571
( 14,928 )
5日目
33,627
( 36,990 )
3日目
36,650
( 40,315 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕上加工用の2枚刃エンドミルです。
・溝・側面・穴あけ加工など幅広く使用できます。
・高級粉末ハイスを採用しています。
・ロング刃長の為、幅広い側面加工や深彫加工が可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

STEC2TL エステック2枚刃ロング刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STEC2TL エステック2枚刃ロング刃
STEC2T エステック2枚刃ショート刃
STEC4T エステック4枚刃ショート刃
SSML Sコーティングエステックマッスル3枚刃ロング刃
SS4TL Sコーティングエステック4枚刃ロング刃
VS2T 2枚刃ショート刃
メーカー三興製作所三興製作所三興製作所三興製作所三興製作所三興製作所
通常価格4,210-3,571 -3,874 -6,588 -6,061 -2,715 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面平面 / 側面平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコート鋼用鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング