17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SS2TL Sコーティングエステック2枚刃ロング刃

通常単価(税別)
5,50459,340
税込単価
6,05465,274
通常出荷日:3日目

【特長】・TiCNコーティングを施した仕上加工用の2枚刃エンドミルです。・溝・側面・穴あけ加工など幅広...

詳細を確認
未確定 27 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
15
6
55
1個
4
20
6
60
1個
5
25
6
65
1個
6
25
6
65
1個
6
40
6
80
1個
7
35
8
80
1個
8
35
8
80
1個
9
45
10
95
1個
10
45
10
95
1個
11
55
12
110
1個
12
40
12
95
1個
12
55
12
110
1個
13
55
12
115
1個
14
55
12
115
1個
15
65
16
130
1個
16
65
16
130
1個
16
80
16
145
1個
17
65
16
130
1個
18
65
16
130
1個
19
75
20
150
1個
20
75
20
150
1個
20
100
20
175
1個
22
75
20
150
1個
25
90
25
170
1個
30
90
25
170
1個
30
105
25
185
1個
35
105
32
190
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,504
( 6,054 )
3日目
5,504
( 6,054 )
3日目
5,504
( 6,054 )
3日目
5,504
( 6,054 )
3日目
6,381
( 7,019 )
3日目
6,794
( 7,473 )
3日目
6,330
( 6,963 )
3日目
7,580
( 8,338 )
3日目
7,093
( 7,802 )
3日目
8,942
( 9,836 )
3日目
7,641
( 8,405 )
3日目
7,833
( 8,616 )
3日目
10,254
( 11,279 )
3日目
9,317
( 10,249 )
3日目
10,284
( 11,312 )
3日目
11,178
( 12,296 )
3日目
13,806
( 15,187 )
3日目
15,505
( 17,056 )
3日目
15,111
( 16,622 )
3日目
17,731
( 19,504 )
3日目
14,995
( 16,495 )
3日目
21,321
( 23,453 )
3日目
20,357
( 22,393 )
3日目
24,718
( 27,190 )
3日目
38,795
( 42,675 )
3日目
40,482
( 44,530 )
3日目
59,340
( 65,274 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TiCNコーティングを施した仕上加工用の2枚刃エンドミルです。
・溝・側面・穴あけ加工など幅広く使用できます。
・ロング刃長の為、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
・高級粉末八イスlこSコーテインクを施してあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SS2TL Sコーティングエステック2枚刃ロング刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SS2TL Sコーティングエステック2枚刃ロング刃
SS4TL Sコーティングエステック4枚刃ロング刃
2SS 2枚刃汎用エンドミル(S)
SS2TM Sコーティングエステック2枚刃レギュラ刃
SSML Sコーティングエステックマッスル3枚刃ロング刃
SS4T Sコーティングエステック4枚刃ショート刃
メーカー三興製作所三興製作所三菱マテリアル三興製作所三興製作所三興製作所
通常価格5,504-6,061 -4,069 -4,163 -6,588 -4,578 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目2日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面平面 / 側面平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質粉末ハイス粉末ハイスコバルトハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用ノンコート鋼用鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング