17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SS2TM Sコーティングエステック2枚刃レギュラ刃

通常単価(税別)
4,16316,079特別価格
税込単価
4,57917,687特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・TiCNコーティングを施した仕上加工用の2枚刃エンドミルです。・溝・側面・穴あけ加工など幅広...

詳細を確認
未確定 31 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
10
6
60
1個
3.5
12
6
65
1個
4
12
6
65
1個
4.5
15
6
65
1個
5
15
6
65
1個
5.5
15
6
65
1個
6.5
20
8
75
1個
7
20
8
75
1個
7.5
20
8
75
1個
8
20
8
75
1個
8.5
25
10
85
1個
9.5
25
10
85
1個
10
25
10
85
1個
10.5
30
12
100
1個
11
30
12
100
1個
11.5
30
12
100
1個
12
30
12
100
1個
12.5
35
12
110
1個
13.5
40
16
115
1個
14
40
16
115
1個
14.5
45
16
120
1個
15
45
16
120
1個
15.5
45
16
120
1個
16
45
16
120
1個
17
50
16
125
1個
17.5
50
16
125
1個
18
50
16
125
1個
18.5
55
20
130
1個
19
55
20
130
1個
19.5
55
20
130
1個
20
55
20
130
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,1634,038
( 4,442 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,163
( 4,579 )
3日目
4,163
( 4,579 )
3日目
4,163
( 4,579 )
3日目
4,1634,038
( 4,442 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,163
( 4,579 )
3日目
4,578
( 5,036 )
3日目
4,578
( 5,036 )
3日目
4,578
( 5,036 )
3日目
4,578
( 5,036 )
2日目
5,629
( 6,192 )
3日目
5,629
( 6,192 )
3日目
5,629
( 6,192 )
3日目
8,378
( 9,216 )
3日目
7,186
( 7,905 )
3日目
8,378
( 9,216 )
3日目
7,186
( 7,905 )
3日目
9,244
( 10,168 )
3日目
9,244
( 10,168 )
3日目
8,536
( 9,390 )
3日目
10,261
( 11,287 )
3日目
9,147
( 10,062 )
3日目
11,057
( 12,163 )
3日目
8,506
( 9,357 )
3日目
10,182
( 11,200 )
3日目
13,224
( 14,546 )
2日目
10,182
( 11,200 )
3日目
16,079
( 17,687 )
3日目
12,365
( 13,602 )
3日目
16,079
( 17,687 )
3日目
12,365
( 13,602 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TiCNコーティングを施した仕上加工用の2枚刃エンドミルです。
・溝・側面・穴あけ加工など幅広く使用できます。
・レギュラ刃長の為、幅広い加工が可能です。
・高級粉末八イスlこSコーテイングを施してあります。
・レギュラ刃長のため、幅広い加工が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SS2TM Sコーティングエステック2枚刃レギュラ刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SS2TM Sコーティングエステック2枚刃レギュラ刃
SS4T Sコーティングエステック4枚刃ショート刃
SS4TL Sコーティングエステック4枚刃ロング刃
2SS 2枚刃汎用エンドミル(S)
3Sエンドミル2枚刃ロング刃
VA2SS バイオレットエンドミル
メーカー三興製作所三興製作所三興製作所三菱マテリアルフクダ精工三菱マテリアル
通常価格4,163-4,578 -6,061 -4,069 -3,529 -6,196 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイスコバルトハイスコバルトハイス粉末ハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用ノンコートノンコート鋼用
よく一緒に購入される商品

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング