17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が123型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

SS2T Sコーティングエステック2枚刃ショート刃

通常単価(税別)
4,16362,724特別価格
税込単価
4,57968,996特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・TiCNコーティングを施した2枚刃エンドミルです。・高級粉未ハイスにSコーティングを施してあ...

詳細を確認
未確定:候補が123型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

材質:Sコーティング(TiN)
           STEC(高級粉末ハイス)
外径許容差:-0.03~0
ねじれ角:
φ0.5~2.6の場合:30°
φ2.7~30の場合 :35°
φ31~40の場合  :30°
刃先形状:ピンカド
SS2T Sコーティングエステック2枚刃ショート刃 特長

刃型

推奨切削条件

推奨切削条件表

溝切削

SS2T Sコーティングエステック2枚刃ショート刃 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 機械は剛性のあるもの、チャックは高精度のものをご使用下さい。
  • クーラントは被削材に適したものをお選び下さい。

適用被削材

SS2T Sコーティングエステック2枚刃ショート刃 適用被削材

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
1
2
6
50
1個
1.2
2
6
50
1個
1.3
2
6
50
1個
1.4
2
6
50
1個
1.5
3.5
6
50
1個
1.6
3.5
6
50
1個
1.8
3.5
6
50
1個
1.9
3.5
6
50
1個
2
5
6
50
1個
2.1
5
6
50
1個
2.2
5
6
50
1個
2.3
5
6
50
1個
2.4
5
6
50
1個
2.5
6
6
50
1個
2.6
6
6
50
1個
2.7
6
6
50
1個
2.8
6
6
50
1個
2.9
6
6
50
1個
3
7
6
50
1個
3.1
7
6
50
1個
3.2
7
6
50
1個
3.3
7
6
50
1個
3.4
7
6
50
1個
3.5
8
8
60
1個
3.7
8
8
60
1個
3.8
8
8
60
1個
3.9
8
8
60
1個
4
8
8
60
1個
4.1
8
8
60
1個
4.2
8
8
60
1個
4.4
8
8
60
1個
4.5
10
8
60
1個
4.7
10
8
60
1個
4.8
10
8
60
1個
4.9
10
8
60
1個
5
10
8
60
1個
5.1
10
8
60
1個
5.2
10
8
60
1個
5.4
10
8
60
1個
5.6
12
8
60
1個
5.7
12
8
60
1個
5.8
12
8
60
1個
5.9
12
8
60
1個
6
12
8
60
1個
6.1
12
8
60
1個
6.2
12
8
60
1個
6.3
12
8
60
1個
6.4
12
8
60
1個
6.6
15
10
65
1個
6.7
15
10
65
1個
6.8
15
10
65
1個
6.9
15
10
65
1個
7
15
10
65
1個
7.1
15
10
65
1個
7.2
15
10
65
1個
7.3
15
10
65
1個
7.4
15
10
65
1個
7.5
15
10
65
1個
7.6
15
10
65
1個
7.8
15
10
65
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,351
( 6,986 )
3日目
6,918
( 7,610 )
3日目
6,918
( 7,610 )
3日目
6,918
( 7,610 )
3日目
5,835
( 6,419 )
3日目
6,743
( 7,417 )
3日目
6,743
( 7,417 )
3日目
6,743
( 7,417 )
3日目
5,494
( 6,043 )
3日目
6,495
( 7,145 )
3日目
6,495
( 7,145 )
3日目
6,495
( 7,145 )
3日目
6,495
( 7,145 )
3日目
5,483
( 6,031 )
3日目
6,495
( 7,145 )
3日目
6,495
( 7,145 )
3日目
6,495
( 7,145 )
3日目
6,495
( 7,145 )
3日目
4,163
( 4,579 )
3日目
5,669
( 6,236 )
3日目
5,669
( 6,236 )
3日目
5,669
( 6,236 )
3日目
5,669
( 6,236 )
3日目
4,163
( 4,579 )
3日目
5,669
( 6,236 )
3日目
5,669
( 6,236 )
5日目
5,669
( 6,236 )
3日目
4,163
( 4,579 )
3日目
5,669
( 6,236 )
3日目
5,669
( 6,236 )
3日目
5,669
( 6,236 )
3日目
4,163
( 4,579 )
3日目
5,669
( 6,236 )
3日目
5,669
( 6,236 )
3日目
5,669
( 6,236 )
3日目
4,163
( 4,579 )
2日目
5,669
( 6,236 )
3日目
5,669
( 6,236 )
3日目
5,669
( 6,236 )
3日目
5,669
( 6,236 )
3日目
5,669
( 6,236 )
3日目
5,669
( 6,236 )
3日目
5,669
( 6,236 )
3日目
4,163
( 4,579 )
3日目
6,257
( 6,883 )
3日目
6,257
( 6,883 )
3日目
6,257
( 6,883 )
3日目
6,257
( 6,883 )
3日目
6,257
( 6,883 )
3日目
6,257
( 6,883 )
3日目
6,257
( 6,883 )
3日目
6,257
( 6,883 )
3日目
4,578
( 5,036 )
3日目
6,257
( 6,883 )
3日目
6,257
( 6,883 )
3日目
6,257
( 6,883 )
3日目
6,2576,069
( 6,676 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,578
( 5,036 )
3日目
6,257
( 6,883 )
3日目
6,257
( 6,883 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TiCNコーティングを施した2枚刃エンドミルです。
・高級粉未ハイスにSコーティングを施してあります。
・溝・側面・穴あけ加工など幅広く使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SS2T Sコーティングエステック2枚刃ショート刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SS2T Sコーティングエステック2枚刃ショート刃
SS4T Sコーティングエステック4枚刃ショート刃
SS2TM Sコーティングエステック2枚刃レギュラ刃
SS4TL Sコーティングエステック4枚刃ロング刃
2SS 2枚刃汎用エンドミル(S)
VS2T 2枚刃ショート刃
メーカー三興製作所三興製作所三興製作所三興製作所三菱マテリアル三興製作所
通常価格4,163-4,578 -4,163 -6,061 -4,069 -2,715 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング