17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

KHB2TS ハイブリッド2枚刃ショート刃

通常単価(税別)
5,00133,060
税込単価
5,50136,366
通常出荷日:3日目

仕上加工用の2枚刃エンドミルです。耐摩耗性に優れており、高能率加工が可能です。【特長】・ハイスの特性(...

詳細を確認
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
5
10
8
60
1個
6
12
8
60
1個
7
15
10
65
1個
8
15
10
65
1個
9
20
10
75
1個
10
20
10
75
1個
12
22
12
85
1個
14
35
16
95
1個
15
40
16
100
1個
16
40
16
100
1個
18
40
20
110
1個
25
50
25
130
1個
30
55
25
135
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,001
( 5,501 )
3日目
5,001
( 5,501 )
3日目
6,588
( 7,247 )
3日目
6,588
( 7,247 )
3日目
8,261
( 9,087 )
3日目
8,261
( 9,087 )
3日目
9,552
( 10,507 )
3日目
10,357
( 11,393 )
3日目
10,800
( 11,880 )
3日目
11,149
( 12,264 )
3日目
15,273
( 16,800 )
3日目
27,947
( 30,742 )
3日目
33,060
( 36,366 )
3日目

詳細情報

基本情報

仕上加工用の2枚刃エンドミルです。耐摩耗性に優れており、高能率加工が可能です。

【特長】
・ハイスの特性(靭性etc)と超硬の特性(高能率化etc)を併せ持った次世代型のエンドミルです。
・生材から高硬度材に至るまで使用可能で、チッピングしにくく、長時閣の加工でも安心して使用できます。
・更に、加工速度は超硬に匹敵するという「高能率と安心」をと提供致します。
・ハイス母材への処理により、超硬母材との価格差を生み出す事で、低コスト化を実現しました

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KHB2TS ハイブリッド2枚刃ショート刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KHB2TS ハイブリッド2枚刃ショート刃
KHB4TS ハイブリッド4枚刃ショート刃
STEC2T エステック2枚刃ショート刃
STEC4T エステック4枚刃ショート刃
VS2T 2枚刃ショート刃
LVS2T 2枚刃ロング刃
メーカー三興製作所三興製作所三興製作所三興製作所三興製作所三興製作所
通常価格5,001-5,523 -4,109 -4,462 -3,123 -3,394 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面
工具材質コバルトハイスコバルトハイス粉末ハイス粉末ハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用ノンコートノンコートノンコートノンコート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング