17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HGGVRX HGコーティング超硬ハイへリックスラジアス

通常単価(税別)
7,34959,294
税込単価
8,08465,223
通常出荷日:3日目

【特長】・HGGCNXのラジアスタイプです。・コーナーR加工や曲面切削加工に適しています。・ポールエン...

詳細を確認
未確定 23 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • コーナ・ボール半径(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
5
11
0.5
6
50
1個
6
13
0.5
6
50
1個
6
13
1
6
50
1個
6
13
2
6
50
1個
8
19
0.5
8
60
1個
8
19
1
8
60
1個
8
19
2
8
60
1個
10
22
0.5
10
70
1個
10
22
1
10
70
1個
10
22
2
10
70
1個
12
26
0.5
12
75
1個
12
26
1
12
75
1個
12
26
2
12
75
1個
12
26
3
12
75
1個
16
35
0.5
16
100
1個
16
35
1
16
100
1個
16
35
2
16
100
1個
16
35
3
16
100
1個
20
45
0.5
20
115
1個
20
45
1
20
115
1個
20
45
2
20
115
1個
20
45
3
20
115
1個
25
56
1
25
140
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,435
( 8,179 )
3日目
7,702
( 8,472 )
3日目
7,702
( 8,472 )
3日目
7,702
( 8,472 )
3日目
7,349
( 8,084 )
3日目
7,349
( 8,084 )
3日目
7,349
( 8,084 )
3日目
8,349
( 9,184 )
3日目
8,165
( 8,982 )
3日目
8,165
( 8,982 )
3日目
11,047
( 12,152 )
3日目
11,047
( 12,152 )
3日目
11,047
( 12,152 )
3日目
11,047
( 12,152 )
3日目
21,779
( 23,957 )
3日目
23,117
( 25,429 )
3日目
21,779
( 23,957 )
3日目
21,779
( 23,957 )
3日目
34,680
( 38,148 )
3日目
32,673
( 35,940 )
3日目
32,673
( 35,940 )
3日目
32,673
( 35,940 )
3日目
59,294
( 65,223 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HGGCNXのラジアスタイプです。
・コーナーR加工や曲面切削加工に適しています。
・ポールエンドミルより接触面積が大きく、ピックフィードを大きくできるため、高能率加工が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HGGVRX HGコーティング超硬ハイへリックスラジアスのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
切削加工
4
満足度:4.0
コーナーRなのでチッピングに強く剛性が高いです。超硬なので切れ味も良くコストパフォーマンスは高いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HGGVRX HGコーティング超硬ハイへリックスラジアス
SAGVR2T SAコーティング超硬ラジアス2枚刃
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/スタブタイプ
超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 HM-4R
超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 GM-4R
超硬エンドミルHarviII 5枚刃
メーカー三興製作所三興製作所ミスミ株洲工具株洲工具ケナメタル
通常価格7,349-7,749 -3,130 -2,471 -1,067 -16,011 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜4日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み-側面 / 曲面側面 / 曲面側面 / 彫込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
ねじれ角強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング非鉄用(CrN)非鉄用(CrN)鋼用鋼用鋼用鋼用

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト