ツール用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
GCBE-R0.3
2026年02月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
焼入れ鋼の加工・高速加工・高能率加工が可能です。ねじれ角 標準ネジレ(30~44°)R精度(μm)-30~0
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード