17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SAGCBE SAコーティング超硬2枚刃ボール

通常単価(税別)
7,56294,182
税込単価
8,318103,600
通常出荷日:2日目~3日目

【特長】・生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能です。・高速加工も可能です。

未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • コーナ・ボール半径(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
6
1.5
6
70
1個
4
8
2
6
70
1個
5
10
2.5
6
80
1個
6
12
3
6
80
1個
7
15
3.5
8
90
1個
8
15
4
8
90
1個
9
20
4.5
10
100
1個
10
20
5
10
100
1個
12
25
6
12
110
1個
14
30
7
16
130
1個
16
35
8
16
140
1個
18
35
9
20
140
1個
20
40
10
20
160
1個
25
50
12.5
25
180
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
おすすめの代替相当品
9,270
( 10,197 )
3日目

-

11,150
( 12,265 )
3日目

-

28,045
( 30,850 )
3日目

-

46,587
( 51,246 )
3日目

-

51,630
( 56,793 )
3日目

-

94,182
( 103,600 )
3日目

-

詳細情報

基本情報

【特長】
・生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能です。
・高速加工も可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SAGCBE SAコーティング超硬2枚刃ボールのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
曲面加工
4
満足度:4.0
コーティング付なので耐久性があり、切れ味も良いです。曲面等の加工に使用していますが仕上がり面は綺麗です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SAGCBE SAコーティング超硬2枚刃ボール
SAGCBELS SAコーティング超硬2枚刃ボールロングシャンク
超硬ボールエンドミル 2枚刃 GM-2B
超硬2枚刃 球形ボールエンドミル QB2
超硬ミニボールエンドミル 2枚刃 2MNER
XACシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
メーカー三興製作所三興製作所株洲工具インプラス不二越ミスミ
通常価格7,562-7,878 -1,067 -9,280 -5,805 -1,340 -
通常出荷日2日目〜3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 彫込み / R溝曲面 / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング