17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

SAGCVα SAコーティング超硬Victoryαニック

通常単価(税別)
7,09828,382
税込単価
7,80831,220
通常出荷日:3日目

【特長】・生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能です。・新開発したニック・断面形状により、耐ピッチング性...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

SAGCVα SAコーティング超硬Victoryαニック 商品特長_画像

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

溝切削

被削材構造用鋼・炭素鋼工具鋼・プリハードン鋼合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
SS400・S50CSKD61・NAK55SCM・SKD11・SUS304
外径回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
57,6803605,2802604,320170
66,4004204,4802603,600200
84,8004903,3603302,640200
103,8405302,7203702,160250
123,2005802,2404101,760250
162,4008801,6705151,340410
201,9208801,3405151,070410
SAGCVα SAコーティング超硬Victoryαニック 切削条件の注意_画像1

切込み量

被削材調質鋼
(40HRC)(50HRC)
外径回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
53,440652,56045
62,880752,16065
82,080751,60075
101,680951,28075
121,360951,04075
161,050210800160
20840210640160
SAGCVα SAコーティング超硬Victoryαニック 切削条件の注意 oth_03

切込み量

 

側面切削

被削材構造用鋼・炭素鋼工具鋼・プリハードン鋼合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
SS400・S50CSKD61・NAK55SCM・SKD11・SUS304
外径回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
59,6009306,6004205,400300
68,0009305,6005304,500360
86,0009704,2006003,300390
104,8009803,4006902,700500
124,0009802,8007402,200610
163,0001,3802,1009001,700660
202,4001,3801,7009001,330660
SAGCVα SAコーティング超硬Victoryαニック 切削条件の注意2

切込み量

被削材調質鋼
(40HRC)(50HRC)(60HRC)
外径回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
54,3001103,2001001,60050
63,6001202,7001101,30065
82,6001202,0001401,00075
102,1001601,60015080075
121,7001601,30015066085
161,3002551,100200500100
201,030255800200400100
SAGCVα SAコーティング超硬Victoryαニック 切削条件の注意 oth_03

切込み量

切削条件時の注意

  • 機械は剛性のあるもの、チャックは高精度のものをご使用下さい。
  • 使用状況により、回転速度・送り速度の調整をおこなって下さい。

適用被削材

炭素銅合金鋼

工具鋼
プリハードン鋼ステンレス鋼鋳鉄調質鋼アルミ合金チタン合金
(40HRC)(50HRC)(60HRC)
-

 

選定サポート情報

技術情報

コーティング被膜(ラフィング用)

種類SPSAFA
成分系TiCNCr系TiAlNAl系
硬度(HV)2,200~2,6002,400~2,8002,800~3,2002,800~3,200
膜厚(μm)2~32~33~43~4
耐熱温度(℃)400550900900
摩擦係数0.30~0.400.25~0.300.35~0.400.30~0.40
耐摩耗性
耐食性
耐熱性
耐溶着性
特徴汎用性の高い
コーティングで、
耐摩耗性に優れている。
摩擦係数が低く、
切り肩の排出性が
高い。
汎用性の高い
コーティングで、
耐熱温度に優れている。
汎用性の高い
コーティングで、
耐熱温度に優れている。

注意・禁止事項

エンドミルをご使用いただく前に

取り扱い上の注意

  • 切れ刃を直接素手で触れないように注意して下さい。特に、回転中の切れ刃には絶対に触れないで下さい。
  • ケースから抜き取る際には、切れ刃が素手に直接触れないように充分注意して下さい。

ホルダへの取り付け上の注意

  • 取付前に、工具のキズ、割れ等の外観の確認を行って下さい。
  • ホルダは工具に見合ったものを使用し、しっかりと確実に固定して下さい。
  • 被削材の取付も、しっかりと確実に固定してください。
  • 工具の回転方向はあらかじめ確認しておいて下さい。

使用上の注意

  • 使用中に破損する危険がありますので、必ずカパー、保護めがね等を使用して下さい。
  • 切り屑の飛散、巻き付き等によるケガをすることがありますので充分注意して下さい。
  • 切り屑は素手で触れないで下さい。
  • 使用中に異常音(振動音等)が発生した場合は、直ちに使用を中止して下さい。
  • 切削油剤は用途に応じて使用して下さい。油性の切削油剤を使用する場合は、発熱による発煙、引火等に充分注意して下さい。
  • 切削条件は使用機械、被削材の形状、切込み等に応じて適正に調節して下さい。
  • 工具、被削材の寸法はあらかじめ確認しておいて下さい。
  • 工具に改造等の使用変更を加えないで下さい。

再研削を行う場合の注意

  • 安全カバーを取付け、粉塵が目に入らないよう保護めがね等を使用して下さい。又、粉塵を吸い込まないようマスクを使用下さい。
  • 再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適切な時期に再研削を行うか、新品と交換して下さい。

※以上は、三興製作所製品を安全にこ使用いただくための注意事項です。

  • 製品については、常に研究・改善を行っておりますので、予告なしに変更することがあります。
  • 掲載写真は、イメージのため実際の色とは異なって見えることがあります。
  • 記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
5
13
18
6
50
1個
6
13
-
6
50
1個
8
19
-
8
60
1個
10
22
-
10
70
1個
12
26
-
12
75
1個
16
32
-
16
100
1個
20
38
-
20
110
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,098
( 7,808 )
3日目
7,098
( 7,808 )
3日目
7,968
( 8,765 )
3日目
8,825
( 9,708 )
3日目
10,045
( 11,050 )
3日目
19,786
( 21,765 )
3日目
28,382
( 31,220 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能です。
・新開発したニック・断面形状により、耐ピッチング性及び切屑排出性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SAGCVα SAコーティング超硬Victoryαニックのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
切削加工
4
満足度:4.0
溝切削などの負荷のかかる加工などに使用しています。耐久性もあり、被削材も選ばず用途は広いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SAGCVα SAコーティング超硬Victoryαニック
SAGCα SAコーティング超硬αニック
FAGCNα FAコーティング超硬Nαニック
超硬4枚刃 ラフィングエンドミル(ファインピッチ) RF4250
超硬ラフィングエンドミル 4枚刃 GM-4W
CSRA アルミニウム合金加工用超硬ラフィングエンドミル(S)
メーカー三興製作所三興製作所三興製作所インプラス株洲工具三菱マテリアル
通常価格7,098-8,268 -7,654 -4,860 -2,571 -12,480 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄アルミ
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング