17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SAGCXLS SAコーティング超硬6枚刃ロングシャンク

通常単価(税別)
10,152147,145
税込単価
11,167161,860
通常出荷日:3日目

剛性に優れ、高速加工に最適です。たおれの少ない精密仕上げ加工を実現します。ロングシャンクの為、深い部分...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
6
12
6
80
1個
10
20
10
100
1個
12
24
10
110
1個
16
32
12
140
1個
16
32
16
140
1個
30
55
25
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,152
( 11,167 )
3日目
15,766
( 17,343 )
3日目
20,133
( 22,146 )
3日目
43,925
( 48,318 )
3日目
43,925
( 48,318 )
3日目
147,145
( 161,860 )
3日目

詳細情報

基本情報

剛性に優れ、高速加工に最適です。たおれの少ない精密仕上げ加工を実現します。ロングシャンクの為、深い部分の加工が可能です。

【特長】
・SAGCXのロング刃のロングシャンクエンドミルです。
・深い部分での加工が可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SAGCXLS SAコーティング超硬6枚刃ロングシャンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SAGCXLS SAコーティング超硬6枚刃ロングシャンク
SAGCXL SAコーティング超硬6枚刃ロング刃
SAGCX SAコーティング超硬6枚刃
超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 GM-6E
超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 HM-6E
SAGC2T SAコーティング超硬2枚刃ショート刃
メーカー三興製作所三興製作所三興製作所株洲工具株洲工具三興製作所
通常価格10,152-10,474 -9,550 -3,165 -4,811 -4,702 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目〜3日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング