17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SAGCXF SAコーティング超硬GCX溝用

通常単価(税別)
7,73111,053
税込単価
8,50412,158
通常出荷日:3日目

剛性に優れ、溝加工に最適なエンドミルです。側面加工も可能です。

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃数(枚)

  • 刃長(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
3
10
6
50
1個
4
4
12
6
60
1個
5
4
15
6
60
1個
8
4
20
8
70
1個
10
4
25
10
90
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,982
( 8,780 )
3日目
8,374
( 9,211 )
3日目
7,731
( 8,504 )
3日目
8,434
( 9,277 )
3日目
11,053
( 12,158 )
3日目

詳細情報

基本情報

剛性に優れ、溝加工に最適なエンドミルです。側面加工も可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SAGCXF SAコーティング超硬GCX溝用のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
切削
4
満足度:4.0
コーティング付で耐久性があり、切れ味も良いと思います。刃長も使いやすいサイズなので用途は広いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SAGCXF SAコーティング超硬GCX溝用
SAGCXL SAコーティング超硬6枚刃ロング刃
SAGCX SAコーティング超硬6枚刃
TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル キー溝加工用/2枚刃/ショートタイプ
HGGCNX HGコーティング超硬NX
SAGC2T SAコーティング超硬2枚刃ショート刃
メーカー三興製作所三興製作所三興製作所ミスミ三興製作所三興製作所
通常価格7,731-9,106 -8,295 -2,190 -7,001 -4,086 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)弱ネジレ(1~29°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング