17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HGGCNX HGコーティング超硬NX

通常単価(税別)
7,00134,294
税込単価
7,70137,723
通常出荷日:3日目

【特長】・新開発コーティング・新形状により長寿命。・切屑の排出性に優れています。・高速加工が可能です。...

詳細を確認
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃数(枚)

  • 刃長(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
3
10
3
50
1個
4
4
12
4
50
1個
5
4
17
6
60
1個
6
4
17
6
60
1個
7
4
22
8
70
1個
8
4
22
8
70
1個
9
4
27
10
90
1個
10
4
27
10
90
1個
12
4
37
12
90
1個
14
4
37
16
110
1個
15
4
47
16
110
1個
16
4
47
16
110
1個
18
4
47
20
110
1個
20
4
52
20
115
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,001
( 7,701 )
3日目
7,001
( 7,701 )
3日目
7,001
( 7,701 )
3日目
7,167
( 7,884 )
3日目
8,992
( 9,891 )
3日目
9,098
( 10,008 )
3日目
10,274
( 11,301 )
3日目
8,220
( 9,042 )
3日目
12,078
( 13,286 )
3日目
21,192
( 23,311 )
3日目
23,891
( 26,280 )
3日目
24,406
( 26,847 )
3日目
31,458
( 34,604 )
3日目
34,294
( 37,723 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新開発コーティング・新形状により長寿命。
・切屑の排出性に優れています。
・高速加工が可能です。
・刃長に使い勝手を考えた新規格を採用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HGGCNX HGコーティング超硬NXのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
切削加工
4
満足度:4.0
刃長が通常よりも少し長いので用途が広く使い勝手が良いです。切れ味も良く剛性もあるのでコストパフォーマンスは高いと思います...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HGGCNX HGコーティング超硬NX
HGGCNXS HGコーティング超硬NXショート刃
HGGCNV2T HGコーティング超硬NewVictory2枚刃
SAGCXL SAコーティング超硬6枚刃ロング刃
超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブタイプ
超硬スクエアエンドミル グラファイト加工用/4枚刃//ロングタイプ
メーカー三興製作所三興製作所三興製作所三興製作所ミスミミスミ
通常価格7,001-5,422 -1,940 -9,106 -2,260 -4,940 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコートノンコート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング