17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GC2T 超硬2枚刃ショート刃

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

GC2T 超硬2枚刃ショート刃

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GC2T-1

2026年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定してあります。

指定中の仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質
超硬
被削材
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○]
ねじれ角
標準ネジレ(30~44°)
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
1
刃数(枚)
2
刃長(mm)
2
シャンク径(mm)
4
全長(mm)
50
コーナー形状
ピンカド
刃径公差
0~-0.03

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト