17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動ドリル用 塩ビ管用内径カッターセット

通常単価(税別)
17,386
税込単価
19,125
通常出荷日:1日目

【特長】・充電ドリル12V以上でご使用ください。・内径カッターセットは色々な用途に対応するセットです。...

詳細を確認
  • 種類
    先端アクセサリ
  • トラスココード
    248-7888
  • 重量 (g)
    480
  • セット内容
    肉径カッターTNC-40、ガイド板TNC-40G、延長アダプターTNC-40A、薄肉管専用ガイドカラー(大2ケ)

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

TNC-40AGS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TNC-40AGSの仕様・寸法情報

種類
先端アクセサリ
トラスココード
248-7888
重量(g)
480
セット内容
肉径カッターTNC-40、ガイド板TNC-40G、延長アダプターTNC-40A、薄肉管専用ガイドカラー(大2ケ)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TNC-40AGS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,386
( 19,125 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電ドリル12V以上でご使用ください。
・内径カッターセットは色々な用途に対応するセットです。
・インパクトドライバーとディスクグラインダーに着脱可能です。
【用途】
・立ち上げ塩ビ管の内面切断に。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用 塩ビ管用内径カッターセットの型番TNC-40AGSのページです。 型番TNC-40AGSに関する仕様情報を記載しております。
電動ドリル用 塩ビ管用内径カッターセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドリル用 塩ビ管用内径カッターセット
携帯用ESH用キーアダプター
携帯用ソケットホルダー青
携帯用ソケットホルダー(黒)
携帯用ソケットホルダー(赤)
携帯用ソケットホルダー白
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格17,3865001,5001,6571,7921,499
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
種類先端アクセサリその他関連用品先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ
トラスココード248-7888369-0881369-0890369-0903369-0938369-0946
重量(g)4801520202020
セット内容肉径カッターTNC-40、ガイド板TNC-40G、延長アダプターTNC-40A、薄肉管専用ガイドカラー(大2ケ)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト