ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

牛床革溶接棒入れ袋

通常単価(税別)
1,9001,843
税込単価
2,0902,027
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・幅広(110mm)のベルト通しで、腰部に安定します。・耐久性に優れています。【用途】・溶接棒...

詳細を確認

型番:

TYK-BI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TYK-BIの仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用保護具
材質
牛床革
厚み(mm)
1.5(±0.1)
トラスココード
253-8482
質量(g)
100
全長(mm)
300
用途
溶接棒入れとして。
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
TYK-BI
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,9001,843
( 2,027 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広(110mm)のベルト通しで、腰部に安定します。
・耐久性に優れています。
【用途】
・溶接棒入れとして。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛床革溶接棒入れ袋の型番TYK-BIのページです。 型番TYK-BIに関する仕様情報を記載しております。
牛床革溶接棒入れ袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
牛床革溶接棒入れ袋
溶接用3本指手袋 牛床革
溶接用厚手手袋
パイク製保護具 足巻き付前掛け
パイク製保護具 足カバー
パイク製保護具 腕カバー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,9001,8903,22018,27211,451 -9,477 -
通常出荷日在庫品1日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプ溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具
材質牛床革牛床革牛床革アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維
厚み(mm)1.5(±0.1)1.7(±0.1)1.4(±0.1)1.6--
トラスココード253-8482253-8431253-8440484-2812--
質量(g)100320250420--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング