ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

溶接用厚手手袋

通常単価(税別)
3,220
税込単価
3,542
通常出荷日:4日目

【特長】・耐熱性・耐久性に優れています。・袖部が長く、前腕部まで保護します。【用途】・溶接、溶断作業に...

詳細を確認

型番:

TYK-T5
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TYK-T5の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用保護具
材質
牛床革
厚み(mm)
1.4(±0.1)
トラスココード
253-8440
質量(g)
250
全長(mm)
355
仕様
五本指内縫タイプ
用途
溶接、溶断作業に。
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TYK-T5
RoHS?最小発注数量
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,220
( 3,542 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性・耐久性に優れています。
・袖部が長く、前腕部まで保護します。
【用途】
・溶接、溶断作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接用厚手手袋の型番TYK-T5のページです。 型番TYK-T5に関する仕様情報を記載しております。
溶接用厚手手袋のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
溶接用
5
満足度:5.0
以前使っていたものは丈が短くスパッタが飛び火傷をしましたが、これは手首がすっぽり覆われていて火傷の心配がありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接用厚手手袋
溶接用3本指手袋 牛床革
牛床革溶接棒入れ袋
パイク製保護具 足巻き付前掛け
パイク製保護具 腕カバー
パイク製保護具 足カバー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,2201,8901,90018,2729,477 -11,451 -
通常出荷日4日目1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
商品タイプ溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具
材質牛床革牛床革牛床革アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維
厚み(mm)1.4(±0.1)1.7(±0.1)1.5(±0.1)1.6--
トラスココード253-8440253-8431253-8482484-2812--
質量(g)250320100420--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング