17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

パイク製保護具 袖付前掛け

パイク製保護具 袖付前掛け
通常単価(税別)
54,48263,862特別価格
税込単価
59,93070,248特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
L
4989999149258
402-7035
1040.000
10
1個
LL
4989999149265
402-7043
1250.000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,48244,522
( 48,974 )
1日目
63,86252,175
( 57,393 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
【用途】
・溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。

商品情報

図面

PYR-SMK-L

パイク製保護具 袖付前掛け PYR-SMK-L図面

PYR-SMK-LL

パイク製保護具 袖付前掛け PYR-SMK-LL図面

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイク製保護具 袖付前掛けのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイク製保護具 袖付前掛け
パイク製保護具 胸付前掛け
パイク製保護具 腕カバー
パイク製保護具 足カバー
パイク製保護具 手袋
パイク製保護具 足巻き付前掛け
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格54,482-10,815 -9,477 -11,451 -1,981 -18,272
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具
材質アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維
材質1アラミド繊維50%、耐炎繊維50%アラミド繊維50%、耐炎繊維50%アラミド繊維50%、耐炎繊維50%アラミド繊維50%、耐炎繊維50%アラミド繊維50%、耐炎繊維50%-
厚さ(mm)1.61.61.61.6--
タイプ袖付胸付----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング