17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

火花用衝立スパッタシート(アルミニウムフレーム・両面コーティングタイプ)

通常単価(税別)
31,11340,722
税込単価
34,22444,794
通常出荷日:1日目

【特長】・組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。・溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

足形状

詳細タイプ

枠内寸法:横

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

タイプ

枠内寸法(横×高さ)(mm)

シート厚さ(mm)

フレーム径(mm)

最小発注数量
キャスター式
接続型
1000
4571163731576
352-8561
5300.0
-
-
-
-
1個
固定式
接続型
1000
-
352-8618
4700.0
-
-
-
-
1個
キャスター式
単体型
1000
4571163731590
352-8669
5700
単体型
1000×2000
約1.0
28
1個
固定式
単体型
1000
4571163731583
352-8715
5200.0
単体型
1000×2000
約1.0
28
1個
キャスター式
接続型
2000
-
352-8766
7600.0
-
-
-
28
1個
固定式
接続型
2000
4571163731606
352-8812
7000.0
-
-
-
28
1個
キャスター式
単体型
2000
4571163731637
352-8863
7900.0
単体型
2000×2000
約1.0
28
1個
固定式
単体型
2000
4571163731620
352-8910
7800.0
単体型
2000×2000
約1.0
28
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,113
( 34,224 )
1日目
31,113
( 34,224 )
1日目
31,113
( 34,224 )
1日目
31,113
( 34,224 )
1日目
40,721
( 44,793 )
1日目
40,721
( 44,793 )
1日目
40,722
( 44,794 )
1日目
40,721
( 44,793 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。
・溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。
・シートは耐炎繊維織物の両面にシリコン加工したスパッタシートベーシック両面JIS A 1323 A種合格品(第03A0188号)を使用しています。
・アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。
・アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ足形状詳細タイプトラスココード
YS-22JC-BW火花用衡立キャスター式接続型352-8766
YS-12SC-BW火花用衡立キャスター式単体型352-8669
YS-22SC-BW火花用衡立キャスター式単体型352-8863
YS-12SF-BW火花用衡立固定式単体型352-8715
YS-22SF-BW火花用衡立固定式単体型352-8910
YS-22JF-BW火花用衡立固定式接続型352-8812
YS-12JF-BW火花用衡立固定式接続型352-8618
YS-12JC-BW火花用衡立キャスター式接続型352-8561

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

火花用衝立スパッタシート(アルミニウムフレーム・両面コーティングタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
火花用衝立スパッタシート(アルミニウムフレーム・両面コーティングタイプ)
火花用衝立スパッタシート(アルミニウムフレーム・片面コーティングタイプ)
のれん型遮光用衝立“クグレール”(アルミニウムフレーム)固定足タイプ(単体型)
のれん型遮光用衝立“クグレール”(アルミニウムフレーム)キャスター足タイプ(単体型)
遮光フェンス(アルミパイプ)
遮光フェンス(アルミパイプ),組み立ては接着剤不要(ボルト式)
メーカー吉野吉野吉野吉野吉野吉野
通常価格31,113-29,066 -29,341 -29,341 -23,765 -22,560 -
通常出荷日1日目1日目8日目8日目1日目1日目〜
商品タイプ火花用衡立火花用衡立溶接遮光フェンス溶接遮光フェンス溶接遮光フェンス溶接遮光フェンス
枠内寸法:高さ(mm)2000-1998---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング