17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

火花用衝立スパッタシート(アルミニウムフレーム・片面コーティングタイプ)

通常単価(税別)
29,06637,500特別価格
税込単価
31,97341,250特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。・溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

足形状

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

タイプ

枠内寸法(横×高さ)(mm)

シート厚さ(mm)

最小発注数量
キャスター式
接続型
4571163731149
352-8553
4700.0
-
1000×2000
-
1個
固定式
接続型
4571163731132
352-8600
4100.0
-
1000×2000
-
1個
キャスター式
単体型
4571163731163
352-8651
5100.0
単体型
1000×2000
約0.7
1個
固定式
単体型
4571163731156
352-8707
4600.0
単体型
1000×2000
約0.7
1個
キャスター式
接続型
4571163731187
352-8758
6300.0
接続型
2000×2000
-
1個
固定式
接続型
4571163731170
352-8804
5800
接続型
2000×2000
-
1個
キャスター式
単体型
4571163731200
352-8855
6700.0
単体型
2000×2000
約0.7
1個
固定式
単体型
4571163731194
352-8901
6600
-
2000×2000
約0.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,066
( 31,973 )
1日目
34,35828,706
( 31,577 )
1日目
29,066
( 31,973 )
1日目
34,35829,015
( 31,917 )
1日目
37,500
( 41,250 )
1日目
37,500
( 41,250 )
1日目
37,500
( 41,250 )
1日目
37,500
( 41,250 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。
・溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。
・シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファー JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用しています。
・アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。
・アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ足形状詳細タイプ質量(g)
YS-22JC-A火花用衡立キャスター式接続型6300.0
YS-22SF-A火花用衡立固定式単体型6600.0
YS-22SC-A火花用衡立キャスター式単体型6700.0
YS-12SC-A火花用衡立キャスター式単体型5100.0
YS-12JF-A火花用衡立固定式接続型4100.0
YS-22JF-A火花用衡立固定式接続型5800.0
YS-12JC-A火花用衡立キャスター式接続型4700.0
YS-12SF-A火花用衡立固定式単体型4600.0

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

火花用衝立スパッタシート(アルミニウムフレーム・片面コーティングタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
火花用衝立スパッタシート(アルミニウムフレーム・片面コーティングタイプ)
火花用衝立スパッタシート(アルミニウムフレーム・両面コーティングタイプ)
のれん型遮光用衝立“クグレール”(アルミニウムフレーム)固定足タイプ(単体型)
のれん型遮光用衝立“クグレール”(アルミニウムフレーム)キャスター足タイプ(単体型)
遮光フェンス(アルミパイプ)
遮光フェンス(アルミパイプ),組み立ては接着剤不要(ボルト式)
メーカー吉野吉野吉野吉野吉野吉野
通常価格29,066-31,113 -29,341 -29,341 -23,765 -22,560 -
通常出荷日1日目1日目8日目8日目1日目1日目〜
商品タイプ火花用衡立火花用衡立溶接遮光フェンス溶接遮光フェンス溶接遮光フェンス溶接遮光フェンス
フレーム径(mm)28-28282828

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング