17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

火花用衝立“スパッタシートスーパー”(両面コーティングタイプ)

通常単価(税別)
37,83153,329
税込単価
41,61458,662
通常出荷日:1日目

【特長】・シート材質は、ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティング加工による、スパッタシートスーパーJ...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

足形状

(mm)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

枠内寸法(横×高さ)(mm)

タイプ

コーティング

外形寸法(mm)幅

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)高さ

最小発注数量
キャスター式
1075
単体型
-
302-5829
6000.0
1000×2000
単体型キャスター付
両面シリコン樹脂
-
-
-
1個
キャスター式
2075
単体型
-
302-5837
7900.0
2000×2000
単体型キャスター付
両面シリコン樹脂
-
-
-
1個
キャスター式
-
接続型
4989999182538
300-6531
5800.0
1000×2000
-
シリコン樹脂両面
1075
475
2175
1個
キャスター式
-
接続型
4989999182002
300-6549
8700.0
2000×2000
接続型
シリコン樹脂両面
2075
475
2175
1個
固定式
1075
単体型
-
302-5845
5200.0
1000×2000
単体型固定足
両面シリコン樹脂
-
-
-
1個
固定式
2075
単体型
-
302-5853
7000.0
2000×2000
単体型固定足
両面シリコン樹脂
-
-
-
1個
固定式
-
接続型
-
302-5861
5000.0
1000×2000
-
シリコン樹脂両面
1075
575
2075
1個
固定式
-
接続型
-
302-5870
7800.0
2000×2000
接続型
シリコン樹脂両面
2075
575
2075
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,831
( 41,614 )
1日目
53,329
( 58,662 )
1日目
37,831
( 41,614 )
1日目
53,322
( 58,654 )
1日目
37,831
( 41,614 )
1日目
53,322
( 58,654 )
1日目
37,831
( 41,614 )
1日目
53,329
( 58,662 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シート材質は、ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティング加工による、スパッタシートスーパーJIS A 1323 B種に合格(第05A3881号)を使用しており、火花のはじき、非付着性が向上しています。
・アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

火花用衝立“スパッタシートスーパー”(両面コーティングタイプ) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
火花用衝立“スパッタシートスーパー”(両面コーティングタイプ)
火花用衝立“スパッタシート”(片面コーティングタイプ)
溶接遮光フェンス(単体型・スチール製)固定足タイプ
溶接遮光フェンス(単体型・スチール製)キャスター付タイプ
溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)固定足タイプ
溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)キャスター付タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格37,831-34,918 -24,021 -24,021 -24,021 -24,021 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ火花用衡立火花用衡立溶接遮光フェンス溶接遮光フェンス溶接遮光フェンス溶接遮光フェンス
日本防炎協会試験番号F-18123-AT860027--AT860027
シート厚さ(mm)0.380.70.350.350.350.35
フレーム径(mm)282828282828
仕様樹脂被覆パイプフレーム樹脂被覆パイプフレーム(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用シート使用、樹脂被覆スチールパイプフレーム(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用。樹脂被覆パイプフレーム。(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用シート使用、樹脂被覆スチールパイプフレーム(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用。樹脂被覆パイプフレーム。
よく一緒に購入される商品

溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング