ツール用品技術窓口

確定しました

  • 溶接電流(A)

  • トラスココード

  • 使用電線([[MM2]])

  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 挟み能力(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

“アースクランプ”

“アースクランプ” TEC-500G
通常単価(税別)
7,622
税込単価
8,384
通常出荷日:1日目

【特長】溶接時のアース接続用です。溶接電流は300Aまで耐えられます。

型番:

TEC-500G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TEC-500Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接機パーツ
溶接電流(A)
500-800
トラスココード
256-2103
使用電線([[MM2]])
60~80
JANコード
4989999088052
質量(g)
1120.0
全長(mm)
175
挟み能力(mm)
70
電線接続
ねじ止め
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TEC-500G

溶接電流

(A)

トラスココード

使用電線([[MM2]])

JANコード

質量(g)

全長(mm)

挟み能力(mm)

最小発注数量
500-800
256-2103
60~80
4989999088052
1120.0
175
70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,622
( 8,384 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
溶接時のアース接続用です。
溶接電流は300Aまで耐えられます。

商品情報

図面

TEC-300G

“アースクランプ” TEC-300G図面

TEC-500G

“アースクランプ” TEC-500G図面

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“アースクランプ”の型番TEC-500Gのページです。 型番TEC-500Gに関する仕様情報を記載しております。
“アースクランプ”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“アースクランプ”
“アースクリップ”
ウェルダー接続ケーブルジョイント(端子付)
ウェルダーキャッチ
ケーブルジョイント ジョイント部にテーパー式および案内溝を採用
溶接機用2次側接続ケーブル(丸端子付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,6223,473 -3,207 -2,4783,341 -8,736 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ溶接機パーツ溶接機パーツ溶接機パーツ溶接機パーツ溶接機パーツキャブタイヤケーブル
電線接続ねじ止めねじ止め--ねじ止め-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト