17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 挟み能力(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

“アースクリップ”

“アースクリップ”
通常単価(税別)
4,3414,819特別価格
税込単価
4,7755,301特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】作業効率に優れたアース接続用クリップです。溶接電流は300Aまで耐えられます。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

全長(mm)

挟み能力(mm)

最小発注数量
256-2073
4989999088021
495.000
205
30
1個
256-2081
4989999088038
370.000
140
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,8193,855
( 4,241 )
1日目
4,3413,472
( 3,819 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
作業効率に優れたアース接続用クリップです。
溶接電流は300Aまで耐えられます。

商品情報

図面

TEC-300

“アースクリップ” TEC-300図面

TEC-300A

“アースクリップ” TEC-300A図面

使用方法・使用事例

使用方法

“アースクリップ” 取扱説明書-1“アースクリップ” 取扱説明書-2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“アースクリップ”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“アースクリップ”
アースクリップ
NTクリップ
バイス形アースクリップEB-mini
“アースクランプ”
ウェルダー接続ケーブルジョイント(端子付)
メーカートラスコ中山ウィザ(旧:アークランドサカモト)NT三立電器トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,341-3,720 -2,999 -3,4445,628 -3,207 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目2日目〜4日目1日目1日目
商品タイプ溶接機パーツ溶接機パーツ溶接機パーツその他溶接機パーツ溶接機パーツ
溶接電流(A)100-300300300100~300--
使用電線([[MM2]])22~50-----
電線接続ねじ止め---ねじ止め-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング