17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

溶接機用2次側接続ケーブル(丸端子付)

溶接機用2次側接続ケーブル(丸端子付)
通常単価(税別)
8,73638,332
税込単価
9,61042,165
通常出荷日:1日目

丸端子付の溶接機用2次側接続ケーブル。【特長】・弾力性のある強靱な天然ゴムを使用。・衝撃、摩耗などに十...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ケーブル

(m)

適用電流

(A)

トラスココード

使用電線([[MM2]])

JANコード

質量(g)

ケーブル長(m)

適合電流(A)100%

適合電流(A)50%

適合電流(A)80%

RoHS?最小発注数量
10
135$121$171
256-1654
WCT-22
4989999508017
3200.0
10
121
171
135
6
1個
20
135$121$171
256-1662
WCT-22
4989999508024
6400.0
20
121
171
135
6
1個
5
135$121$171
256-1646
WCT-22
4989999508000
1600.0
5
121
171
135
6
1個
10
241$191$171
256-1689
WCT-38
4989999508048
5200.0
10
171
241
191
6
1個
20
241$191$171
256-1697
WCT-38
4989999508055
10400.0
20
171
241
191
6
1個
5
241$191$171
256-1671
WCT-38
4989999508031
2600.0
5
171
241
191
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,400
( 16,940 )
1日目
25,577
( 28,135 )
1日目
8,736
( 9,610 )
1日目
25,814
( 28,395 )
1日目
38,332
( 42,165 )
1日目
13,359
( 14,695 )
1日目

詳細情報

基本情報

丸端子付の溶接機用2次側接続ケーブル。
【特長】
・弾力性のある強靱な天然ゴムを使用。
・衝撃、摩耗などに十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れている。
【用途】
・主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。

商品情報

製品特長・仕様

外観図

溶接機用2次側接続ケーブル(丸端子付) 製品画像

TWC-225

溶接機用2次側接続ケーブル(丸端子付) 製品画像1

丸端子付

溶接機用2次側接続ケーブル(丸端子付) 製品画像2

規格表

型番適用電流(A)使用電線(mm2ケーブル
(m)
質量
(kg)
100%80%50%
TWC-225121135171WCT-2251.6
TWC-2210121135171WCT-22103.2
TWC-2220121135171WCT-22206.4
TWC-385171191241WCT-3852.6
TWC-3810171191241WCT-38105.2
TWC-3820171191241WCT-382010.4

製品の基本仕様・特長

  • 溶接機用接続ケーブル2次側
  • φ8(直径8mm)丸端子付
  • 製造国:日本

材質

  • 導体部:銅線
  • 被覆:導線用天然ゴム

セット内容/付属品

  • なし

図面

TWC-2210

溶接機用2次側接続ケーブル(丸端子付) TWC-2210図面

TWC-2220

溶接機用2次側接続ケーブル(丸端子付) TWC-2220図面

TWC-225

溶接機用2次側接続ケーブル(丸端子付) TWC-225図面

TWC-3810

溶接機用2次側接続ケーブル(丸端子付) TWC-3810図面

TWC-3820

溶接機用2次側接続ケーブル(丸端子付) TWC-3820図面

TWC-385

溶接機用2次側接続ケーブル(丸端子付) TWC-385図面

使用方法・使用事例

使用事例

溶接機用2次側接続ケーブル(丸端子付) 使用事例1
溶接機用2次側接続ケーブル(丸端子付) 使用事例2

使用方法

溶接機用2次側接続ケーブル(丸端子付) 取扱説明書

選定サポート情報

技術情報

溶接用ケーブル選択基準

溶接機用2次側接続ケーブル(丸端子付) 選択基準

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶接機用2次側接続ケーブル(丸端子付)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
溶接機用に購入
5
満足度:5.0
使用している溶接機のケーブルに、経年劣化によるクラックが多数入ってきたため、交換し使用している。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接機用2次側接続ケーブル(丸端子付)
溶接機用1次側接続ケーブル(丸端子付)
キャブタイヤケーブル2次側線(両端ケーブルジョイント付)
キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)
キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)弾力性のある強靱な天然ゴムを使用
キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)シースに弾力性がある天然ゴムを使用
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8,736-8,522 -11,082 -14,704 -14,638 -13,588 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプキャブタイヤケーブルキャブタイヤケーブルキャブタイヤケーブルキャブタイヤケーブルキャブタイヤケーブルキャブタイヤケーブル
材質1導体部:銅線導体部:銅線導体部:銅線導体部:銅線導体部:銅線導体部:銅線
材質2被覆:導線用天然ゴム被覆:導線用天然ゴム被覆:導線用天然ゴム被覆:導線用天然ゴム被覆:導線用天然ゴム被覆:ホルダ用天然ゴム、絶縁天然ゴム
用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。主としてアーク溶接機の1次側ケーブルとして。アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブルとして。アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)として。アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)として。アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)として。
仕様1溶接機用接続ケーブル2次側溶接機用接続ケーブル1次側2芯----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング