17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

溶接機用1次側接続ケーブル(丸端子付)

溶接機用1次側接続ケーブル(丸端子付)
通常単価(税別)
8,52242,145
税込単価
9,37446,360
通常出荷日:1日目

丸端子付の溶接機用1次側接続ケーブル。【特長】・弾力性のある強靱な天然ゴムを使用。・衝撃、摩耗などに十...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ケーブル

(m)

適用電流

(A)

トラスココード

使用電線([[MM2]])

JANコード

質量(g)

ケーブル長(m)

溶接機定格入力(kVA)

溶接機定格入力(kW)

RoHS?最小発注数量
5
71
327-2753
2CT2CX14.0
4989999508369
3500.0
5
17.6
10.5
6
1個
10
71
327-2761
2CT2CX14.0
4989999508376
7000.0
10
17.6
10.5
6
1個
10
41
256-1735
2CT2CX5.5
4989999508079
3600.0
10
8
4.4
6
1個
20
41
256-1743
2CT2CX5.5
4989999508086
7200.0
20
8
4.4
6
1個
5
41
256-1727
2CT2CX5.5
4989999508062
1800.0
5
8
4.4
6
1個
10
51
256-1760
2CT2CX8.0
4989999508109
4400.0
10
11
5.5
6
1個
20
51
256-1778
2CT2CX8.0
4989999508116
8800.0
20
11
5.5
6
1個
5
51
256-1751
2CT2CX8.0
4989999508093
2200.0
5
11
5.5
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,475
( 23,623 )
1日目
36,556
( 40,212 )
1日目
16,226
( 17,849 )
1日目
25,886
( 28,475 )
1日目
8,522
( 9,374 )
1日目
20,099
( 22,109 )
1日目
42,145
( 46,360 )
1日目
12,173
( 13,390 )
1日目

詳細情報

基本情報

丸端子付の溶接機用1次側接続ケーブル。
【特長】
・弾力性のある強靱な天然ゴムを使用。
・衝撃、摩耗などに十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れている。
【用途】
・主としてアーク溶接機の1次側ケーブルとして。

商品情報

製品特長・仕様

外観図

外観(TWC-555)

TWC-555

丸端子付

丸端子付

規格表

品番適用電流
(A)
使用電線
(mm2
溶接機定格入力ケーブル
(m)
質量
(kg)
(kW)(kVA)
TWC-555412CT2C×5.54.48.051.8
TWC-5510412CT2C×5.54.48.0103.6
TWC-5520412CT2C×5.54.48.0207.2
TWC-805512CT2C×8.05.511.052.2
TWC-8010512CT2C×8.05.511.0104.4
TWC-8020512CT2C×8.05.511.0208.8
TWC-1405712CT2C×14.010.517.653.5
TWC-1410712CT2C×14.010.517.6107.0

製品の基本仕様・特長

  • 溶接機用接続ケーブル1次側2芯
  • φ8 (直径8mm)丸端子付
  • 製造国:日本

材質

  • 導体部:銅線
  • 被覆:導線用天然ゴム

図面

TWC-1405

溶接機用1次側接続ケーブル(丸端子付) TWC-1405図面

TWC-1410

溶接機用1次側接続ケーブル(丸端子付) TWC-1410図面

TWC-5510

溶接機用1次側接続ケーブル(丸端子付) TWC-5510図面

TWC-5520

溶接機用1次側接続ケーブル(丸端子付) TWC-5520図面

TWC-555

溶接機用1次側接続ケーブル(丸端子付) TWC-555図面

TWC-8010

溶接機用1次側接続ケーブル(丸端子付) TWC-8010図面

TWC-8020

溶接機用1次側接続ケーブル(丸端子付) TWC-8020図面

TWC-805

溶接機用1次側接続ケーブル(丸端子付) TWC-805図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

使用方法

溶接機用1次側接続ケーブル(丸端子付) 取扱説明書

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶接機用1次側接続ケーブル(丸端子付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接機用1次側接続ケーブル(丸端子付)
溶接機用2次側接続ケーブル(丸端子付)
キャブタイヤケーブル2次側線(両端ケーブルジョイント付)
キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)
キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)弾力性のある強靱な天然ゴムを使用
キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)シースに弾力性がある天然ゴムを使用
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8,522-8,736 -11,082 -14,704 -14,638 -13,588 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプキャブタイヤケーブルキャブタイヤケーブルキャブタイヤケーブルキャブタイヤケーブルキャブタイヤケーブルキャブタイヤケーブル
材質1導体部:銅線導体部:銅線導体部:銅線導体部:銅線導体部:銅線導体部:銅線
材質2被覆:導線用天然ゴム被覆:導線用天然ゴム被覆:導線用天然ゴム被覆:導線用天然ゴム被覆:導線用天然ゴム被覆:ホルダ用天然ゴム、絶縁天然ゴム
用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブルとして。主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブルとして。アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)として。アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)として。アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)として。
仕様1溶接機用接続ケーブル1次側2芯溶接機用接続ケーブル2次側----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング