17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

キャブタイヤケーブル2次側線(両端ケーブルジョイント付)

キャブタイヤケーブル2次側線(両端ケーブルジョイント付)
通常単価(税別)
11,08225,772特別価格
税込単価
12,19028,349特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

両端ジョイント付のキャブタイヤケーブル2次側線。【特長】・弾力性のある強靱な天然ゴムを使用。・衝撃、摩...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ケーブル

(m)

適用電流

(A)

トラスココード

使用電線([[MM2]])

JANコード

質量(g)

ケーブル長(m)

RoHS?最小発注数量
10
100~170
300-6719
WCT-22
4989999508178
3100.0
10
6
1個
5
100~170
300-6701
WCT-22
4989999508161
2100.0
5
6
1個
10
170~240
352-3586
WCT-38
4989999821406
5000.0
10
6
1個
5
170~240
352-3616
WCT-38
4989999821437
5000.0
5
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,18018,391
( 20,230 )
2日目
11,082
( 12,190 )
1日目
25,772
( 28,349 )
1日目
13,454
( 14,799 )
1日目

詳細情報

基本情報

両端ジョイント付のキャブタイヤケーブル2次側線。
【特長】
・弾力性のある強靱な天然ゴムを使用。
・衝撃、摩擦などに強く、特に耐電圧特性に非常に優れている。
・両端ジョイント付なので、使用状況に応じた延長が可能。
【用途】
・アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブルとして。

商品情報

製品特長・仕様

外観図

外観(TWC-2210WJ)

TWC-2210WJ

ケーブルジョイント(TKJ-300付)

ケーブルジョイント(TKJ-300付)

規格表

品番適用電流
(A)
使用電線
(mm2
ケーブル
(m)
質量
(kg)
TWC-225WJ100~170WCT-2252.1
TWC-2210WJ100~170WCT-22103.1
TWC-385WJ170~240WCT-3855.0
TWC-3810WJ170~240WCT-38105.0

製品の基本仕様・特長

  • 付属品:両端ジョイント(TKJ-300)
  • 製造国:日本

材質

  • 導体部:銅線
  • 被覆:導線用天然ゴム

図面

TWC-2210WJ

キャブタイヤケーブル2次側線(両端ケーブルジョイント付) TWC-2210WJ図面

TWC-225WJ

キャブタイヤケーブル2次側線(両端ケーブルジョイント付) TWC-225WJ図面

TWC-3810WJ

キャブタイヤケーブル2次側線(両端ケーブルジョイント付) TWC-3810WJ図面

TWC-385WJ

キャブタイヤケーブル2次側線(両端ケーブルジョイント付) TWC-385WJ図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャブタイヤケーブル2次側線(両端ケーブルジョイント付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャブタイヤケーブル2次側線(両端ケーブルジョイント付)
キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)
溶接機用2次側接続ケーブル(丸端子付)
キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)弾力性のある強靱な天然ゴムを使用
キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)シースに弾力性がある天然ゴムを使用
溶接機用1次側接続ケーブル(丸端子付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格11,082-20,130 -9,723 -14,645 -13,588 -9,939 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプキャブタイヤケーブルキャブタイヤケーブルキャブタイヤケーブルキャブタイヤケーブルキャブタイヤケーブルキャブタイヤケーブル
材質1導体部:銅線導体部:銅線導体部:銅線導体部:銅線導体部:銅線導体部:銅線
材質2被覆:導線用天然ゴム被覆:導線用天然ゴム被覆:導線用天然ゴム被覆:導線用天然ゴム被覆:ホルダ用天然ゴム、絶縁天然ゴム被覆:導線用天然ゴム
用途アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブルとして。アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)として。主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)として。アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)として。主としてアーク溶接機の1次側ケーブルとして。
付属品両端ジョイント(TKJ-300)アースクリップ(TEC-300)ケーブルジョイント(TKJ-300オス)なし溶接棒ホルダ(TEH-300)ケーブルジョイント(TKJ-300オス)溶接棒ホルダ(TEH-300)ケーブルジョイント(TKJ-300オス)なし
よく一緒に購入される商品

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング