ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ヘンケル LOCTITE “強力粘着剤はがし” |
|
ワイエステック 超強力両面テープ粘着剤はがし 泡タイプ |

| 品番 | 色 | 容量(ml) | 質量(g) |
|---|---|---|---|
| TC-RH200 | 透明 | 200 | 209 |
| 材料と化学物質 | 品番 | |
|---|---|---|
| 材料/化学物質群 | 閾値レベル(報告レベル) | TCRH200 |
| アスベスト類 | 含有している場合は量にかかわらず報告が必要 | - |
| 一部のアゾ染料・顔料(特定アミンを生成する):織物及び革製品用途のみ | 1.意図的添加 2.生地完成品や革製品の質量に対する含有率が30ppm(0.003%)を超える場合 | - |
| カドミウム/カドミウム化合物 | 1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が100ppm(0.01%)を超える場合 | - |
| 六価クロム化合物 | 1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合 | - |
| 鉛/鉛化合物 | 1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合、またケーブルやコード(熱硬化性/熱可塑性被覆)の表面の接触層では、質量に対する含有率が300ppm(0.03%)を超える場合 | - |
| 水銀/水銀化合物 | 1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合 | - |
| オゾン層破壊物質 | 含有している場合は量にかかわらず報告が必要 | - |
| ポリ臭化ビフェニル類(PBB類) | 1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合 | - |
| ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PDBE類) | 1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合 | - |
| ポリ塩化ビフェニル類及びポリ塩化ターフェニル類(PCB類、PCT類) | 意図的添加 | - |
| ポリ塩化ナフタレン(塩素原子数が3以上) | 意図的添加 | - |
| 放射性物質 | 意図的添加 | - |
| 一部の短鎖型塩化パラフィン(C10-C13) | 1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合 | - |
| 一部のトリブチルスズ(TBT)、トリフェニルスズ(TPT) | 意図的添加 | - |
| トリブチルスズ=オキシド(TBTO) | 意図的添加 | - |
ベタつきを抑え、素早くきれいにはがせるはく離剤。
【特長】
・ラベル粘着剤クリーナーとして展開している。
・ヘラ付で、キリ状のエアゾールタイプのスプレー。
・使用温度が0~40度の範囲内で使用できる。
・材質が、主成分/メチルシクロヘキサンで構成されている。
【用途】
・荷札、ラベル、値札のはがしをする際に利用可能。


ヘンケル
LOCTITE "シールはがし"

スリーエムジャパン
シールはがし スプレークリーナー30
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
420ml 超強力ラベルはがし
5通常価格(税別):1,050円~

ワイエステック
超強力両面テープ粘着剤はがし 泡タイプ
4.7通常価格(税別):866円

ヘンケル
シールはがしプレミアム
0通常価格(税別):1,026円~

イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
離型剤 フッ素系 タイプR
4.5通常価格(税別):1,197円

呉工業
接点復活スプレー No.1424
4.8通常価格(税別):470円

ナカタニ
新明丹(検査剤)
3.5通常価格(税別):6,958円~

昭和シェル石油
シェル オマラS2G
4.5通常価格(税別):13,667円~

イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
ミクロチェック洗浄液
5通常価格(税別):578円

タセト
カラーチェック (現像剤)
5通常価格(税別):1,479円